(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:59825-010-22
AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ) サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,646円
税込単価
6,211円

ウレタンと合成ゴム底の2層底の構造で履き心地と安全性がアップした作業靴。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 詳細カラー:
    ブラック
  • 材質:甲被:
    天然皮革+合成皮革
  • 材質:先芯:
    樹脂
  • 内容量:
    1足

型番

59825-010-22 解除

Loading...

クッション性と耐滑性がある作業靴

男女兼用のセーフティシューズ。

男女兼用のセーフティシューズ。

靴底の部分。

靴底の部分。

AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)の仕様について

  • カラー:ブラック。
  • サイズ:22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0、30.0。
  • 素材:天然皮革、合成皮革。
  • 樹脂先芯。
商品情報を表示

59825-010-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59825-010-22

22
4548413821011
1足

1個

5,646( 6,211円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウレタンと合成ゴム底の2層底の構造で履き心地と安全性がアップした作業靴。
【特長】
・200J(ジュール)の耐衝撃性能の樹脂先芯を搭載したセーフティシューズ。
・ミッドソールのウレタンのクッション性とアウトソールのゴム底の耐滑性が履き心地と安全性をアップ。
・素材が天然皮革と合成皮革で構成されている。
・男女兼用で色はブラックで展開している。
【用途】
・土木建築、製造業、警備等の作業現場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)の型番59825-010-22のページです。
型番59825-010-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)

AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)

    AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)

    AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)

      セーフティシューズ ウレタン短靴ヒモ 59801

      セーフティシューズ ウレタン短靴ヒモ 59801

        AZ-59805 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

        AZ-59805 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

          AZ-59811 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

          AZ-59811 セーフティシューズ(ウレタン短靴ヒモ)

            AZ-59813 セーフティシューズ(ウレタンミドル靴ヒモ)

            AZ-59813 セーフティシューズ(ウレタンミドル靴ヒモ)

              メーカー アイトス アイトス TULTEX TULTEX TULTEX TULTEX
              通常価格 5,646円 5,841円 4,408円 4,867円 4,810円 5,436円
              通常出荷日 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
              形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 編上靴
              耐油性 なし あり あり あり あり あり
              静電気帯電防止機能 あり あり あり あり あり あり
              甲被タイプ ひも式 甲プロテクタ ひも式 ひも式 ひも式 ひも式

              AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              59825-010-22.5
              59825-010-23
              59825-010-23.5
              59825-010-24
              59825-010-24.5
              59825-010-25
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード 内容量

              7,815円

              ( 8,597円 )
              1個 あり

              4日目

              22.54548413821028-

              5,646円

              ( 6,211円 )
              1個 あり

              4日目

              234548413821066-

              7,815円

              ( 8,597円 )
              1個 あり

              4日目

              23.54548413821073-

              5,646円

              ( 6,211円 )
              1個 あり

              4日目

              244548413796128-

              7,815円

              ( 8,597円 )
              1個 あり

              4日目

              24.54548413796135-

              5,646円

              ( 6,211円 )
              1個 あり

              4日目

              254548413796142-

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました