(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-116 サージジャケット(サイドベンツ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-116 サージジャケット(サイドベンツ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,981円
税込価格
20,879円

【特長】・素材:サージ ポリエステル70%・ウール30%・ボタン:メタル

詳細情報を確認する

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
詳細カラー
サイズ詳細
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸廻(cm)
身長(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビー
A3
69
44.5
55
102
160±2
4932514267470
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
A4
71
45.5
57
105
165±2
4932514267487
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
A5
73
46.5
58
108
170±2
4932514267494
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
A6
75
47.5
60
111
175±2
4932514267500
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
A7
77
48.5
62
114
180±2
4932514267517
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
A8
79
49.5
64
117
185±2
4932514267524
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
A3
69
44.5
55
102
160±2
4932514267623
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
A4
71
45.5
57
105
165±2
4932514267630
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
A5
73
46.5
58
108
170±2
4932514267647
1着

1個

18,981( 20,879円 )

10日目

チャコールグレー
A6
75
47.5
60
111
175±2
4932514267654
1着

1個

18,981( 20,879円 )

10日目

チャコールグレー
A7
77
48.5
62
114
180±2
4932514267661
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
A8
79
49.5
64
117
185±2
4932514267678
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
B3
69
46.5
55
110
160±2
4932514267531
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
B4
71
47.5
57
113
165±2
4932514267548
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
B5
73
48.5
58
116
170±2
4932514267555
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
B6
75
49.5
60
119
175±2
4932514267562
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
B7
77
50.5
62
122
180±2
4932514267579
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
B3
69
46.5
55
110
160±2
4932514267685
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
B4
71
47.5
57
113
165±2
4932514267692
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
B5
73
48.5
58
116
170±2
4932514267708
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
B6
75
49.5
60
119
175±2
4932514267715
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
B7
77
50.5
62
122
180±2
4932514267722
1着

1個

18,981( 20,879円 )

10日目

ネイビー
AB4
71
46.5
57
108
165±2
4932514267586
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
AB5
73
47.5
58
111
170±2
4932514267593
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
AB6
75
48.5
60
114
175±2
4932514267609
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

ネイビー
AB7
77
49.5
62
117
180±2
4932514267616
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
AB4
71
46.5
57
108
165±2
4932514267739
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
AB5
73
47.5
58
111
170±2
4932514267746
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

チャコールグレー
AB6
75
48.5
60
114
175±2
4932514267753
1着

1個

18,981( 20,879円 )

10日目

チャコールグレー
AB7
77
49.5
62
117
180±2
4932514267760
1着

1個

18,981( 20,879円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材:サージ ポリエステル70%・ウール30%
・ボタン:メタル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-116 サージジャケット(サイドベンツ)

AZ-116 サージジャケット(サイドベンツ)

    AZ-141 メンズシングルジャケット(ノーベント)

    AZ-141 メンズシングルジャケット(ノーベント)

      AZ-67004 ジャケット

      AZ-67004 ジャケット

        AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント)

        AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント)

          AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)

          AZ-110 ライトドスキンジャケット(センターベント)

            メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス
            通常価格 18,981円 17,982円 14,985円 16,484円 17,426円
            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目~  
            商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット ジャケット
            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖
            メイン素材 ポリエステル70%・ウール30% ポリエステル70%・ウール30% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル70%・ウール30%
            内容量 1着 1着 1着 1着 1着

            AZ-116 サージジャケット(サイドベンツ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            事務服カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました