(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:59823-010-22
AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ) サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,313円
税込単価
6,944円

落下物から甲を守る大型プロテクター装備の作業靴。【特長】・静電、耐滑、耐油、J...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    甲プロテクタ
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 詳細カラー:
    ブラック
  • 材質:甲被:
    天然皮革+合成皮革(甲プロ:合成皮革+樹脂)
  • 材質:先芯:
    樹脂
  • 内容量:
    1足

型番

59823-010-22 解除

Loading...

ハードワーカーの期待に応えた作業靴

静電、耐滑、耐油、JSAA-A種合格品。

静電、耐滑、耐油、JSAA-A種合格品。

靴底の部分。

靴底の部分。

樹脂先芯入り。

樹脂先芯入り。

甲プロテクター付。

甲プロテクター付。

AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)の仕様

  • カラーバリエーション:ブラック。
  • サイズ:22.0、22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0、30.0。
  • 素材:天然皮革、合成皮革(甲プロ:合成皮革、樹脂)。
  • 樹脂先芯。 
商品情報を表示

59823-010-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59823-010-22

22
4548413759079
1足

1個

6,313( 6,944円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落下物から甲を守る大型プロテクター装備の作業靴。
【特長】
・静電、耐滑、耐油、JSAA-A種合格品で、ハードワーカーの期待に応える軽量樹脂先芯モデル。
・ISO基準の先芯強度(ISO200J対応)の甲プロテクターが付いている。
・男女兼用で、サイズが22~30cmまでの女性サイズで適応する。
・素材は、天然皮革と合成皮革、甲プロ部分が合成皮革と樹脂を採用している。
・樹脂先芯。
【用途】
・土木建築業、物流業、工場作業等、重量物を扱う業種に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)の型番59823-010-22のページです。
型番59823-010-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)

AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)

    プロガード万年

    プロガード万年

      AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)

      AZ-59825 セーフティシューズ(ウレタン+ゴム短靴ヒモ)

        ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm

        ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 27.0cm

          ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ

          ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ

            ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 22.0cm

            ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 22.0cm

              ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.0cm

              ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ ブルー 26.0cm

                ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm

                ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 22.0cm

                  ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm

                  ADCLEAN シューズ・安全靴ショートタイプ 26.0cm

                    メーカー アイトス 丸五 アイトス ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー
                    通常価格 5,841円 3,755円 5,646円 12,873円 15,215円 15,801円 13,207円 14,778円 14,778円
                    通常出荷日 4日目~   6日目~   4日目   8日目   5日目~   8日目   8日目   8日目   4日目  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - - - - - -
                    形状 短靴 半長靴 短靴 - - - - - -
                    耐油性 あり なし なし - - - - - -
                    静電気帯電防止機能 あり なし あり - - - - - -
                    甲被タイプ 甲プロテクタ ひも無し ひも式 - - - - - -

                    AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    59823-010-22.5
                    59823-010-23
                    59823-010-23.5
                    59823-010-24
                    59823-010-24.5
                    59823-010-25
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    JANコード 内容量

                    7,970円

                    ( 8,767円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    22.54548413759086-

                    5,841円

                    ( 6,425円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    234548413759093-

                    7,970円

                    ( 8,767円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    23.54548413759109-

                    5,841円

                    ( 6,425円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    244548413759116-

                    7,970円

                    ( 8,767円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    24.54548413759123-

                    5,841円

                    ( 6,425円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    254548413759130-

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました