(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-58746 セーフティシューズ(マジック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:58746-001-25
AZ-58746 セーフティシューズ(マジック) サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,148円
税込単価
4,563円

屈曲性に優れ足袋感覚の着用感がある作業靴。【特長】・地面を捉える足袋感覚のセー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 材質:甲被:
    合成皮革
  • 材質:先芯:
  • 質量(g):
    850
  • 内容量:
    1足

型番

58746-001-25 解除

Loading...

高所作業に最適な作業靴

鋼製先芯入り(JIS/S級相当)。

鋼製先芯入り(JIS/S級相当)。

靴底の部分。

靴底の部分。

マジックテープ仕様。

マジックテープ仕様。

ライニングにカモフラ柄。

ライニングにカモフラ柄。

製品仕様

  • カラー:ホワイト、ブラック。
  • サイズ:24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0。
  • 素材:合成皮革。
  • 鋼製先芯(JIS/S級相当)。
商品情報を表示

58746-001-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
詳細カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
58746-001-25

58746-001-25

白系
25
ホワイト
4548413586996
1足

1個

4,148( 4,563円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屈曲性に優れ足袋感覚の着用感がある作業靴。
【特長】
・地面を捉える足袋感覚のセーフティシューズ。
・ハイカットのスタイルで、マジックテープで着脱するタイプ。
・鋼製先芯(JIS/S級相当)。
・ホワイト、ブラックの2色のカラーバリエーションより選択できる。
・素材が合成皮革で構成されている。
【用途】
・高い場所での作業時に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ-58746 セーフティシューズ(マジック)の型番58746-001-25のページです。
型番58746-001-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-58746 セーフティシューズ(マジック)

AZ-58746 セーフティシューズ(マジック)

    セーフティシューズ ミドルカット 51633

    セーフティシューズ ミドルカット 51633

      AZ-51650 セーフティシューズ(男女兼用)

      AZ-51650 セーフティシューズ(男女兼用)

        AZ-58018 セーフティシューズ

        AZ-58018 セーフティシューズ

          AZ-4441 耐滑コックシューズ(先芯入り)

          AZ-4441 耐滑コックシューズ(先芯入り)

            セーフティシューズ(US12)

            セーフティシューズ(US12)

              AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用)

              AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用)

                超軽量スニーカー HZ-204

                超軽量スニーカー HZ-204

                  ハイパーV安全スニーカー スパイダーマックス

                  ハイパーV安全スニーカー スパイダーマックス

                    AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)

                    AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)

                      セーフティースニーカー A-45000

                      セーフティースニーカー A-45000

                        先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

                        先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

                          セーフティシューズTULTEX

                          セーフティシューズTULTEX

                            メーカー アイトス TULTEX アイトス TULTEX アイトス TULTEX アイトス コーコス信岡 日進ゴム アイトス コーコス信岡 ミドリ安全 アイトス
                            通常価格 4,148円 3,664円 3,344円 3,219円 4,312円 4,448円 3,551円 1,858円 3,892円 5,841円 2,984円 8,263円 5,198円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し - 規格無し - 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し - - - -
                            形状 ハイカット 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                            耐油性 なし なし なし なし あり あり なし なし あり あり あり なし なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし - なし

                            AZ-58746 セーフティシューズ(マジック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            58746-001-24.5
                            58746-001-25.5
                            58746-001-26
                            58746-001-26.5
                            58746-001-27
                            58746-001-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            詳細カラー JANコード 内容量

                            6,671円

                            ( 7,338円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系24.5ホワイト4548413586989-

                            6,671円

                            ( 7,338円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系25.5ホワイト4548413587009-

                            4,148円

                            ( 4,563円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系26ホワイト4548413587016-

                            6,671円

                            ( 7,338円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系26.5ホワイト4548413587023-

                            4,148円

                            ( 4,563円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系27ホワイト4548413587030-

                            4,148円

                            ( 4,563円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系28ホワイト4548413587047-

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました