(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-56381 防水セーフティシューズ(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ-56381 防水セーフティシューズ(男女兼用)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,145円 ~ 8,897円
税込価格
7,860円 ~ 9,787円

世界最高基準の防水、透湿素材を採用している作業靴。【特長】・活用シーンを選ばず...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 材質:甲被:
    合成皮革+ナイロンメッシュ
  • 材質:先芯:
    樹脂
  • 質量(g):
    850
  • 内容量:
    1足

型番

未確定28件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

活用シーンを選ばず気軽に履ける作業靴

接地面より高さ4cm7時間防水。

接地面より高さ4cm7時間防水。

靴底の部分。

靴底の部分。

メッシュ仕様。

メッシュ仕様。

樹脂先芯入り。

樹脂先芯入り。

製品仕様

  • カラーバリエーション:ブルー、ブラック。
  • サイズ:22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0、30.0。
  • 素材:合成皮革、ナイロンメッシュ。
  • 樹脂先芯。
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
詳細カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
青系
22.5
ブルー
4548413741647
1足

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

青系
23
ブルー
4548413741654
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

青系
23.5
ブルー
4548413741661
1足

1個

8,682( 9,550円 )

4日目

青系
24
ブルー
4548413741678
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

青系
24.5
ブルー
4548413741685
1足

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

青系
25
ブルー
4548413741692
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

青系
25.5
ブルー
4548413741708
1足

1個

7,395( 8,135円 )

4日目

青系
26
ブルー
4548413741715
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

青系
26.5
ブルー
4548413741722
1足

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

青系
27
ブルー
4548413741739
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

青系
27.5
ブルー
4548413741746
1足

1個

8,730( 9,603円 )

4日目

青系
28
ブルー
4548413741753
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

青系
29
ブルー
4548413741760
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

青系
30
ブルー
4548413741777
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

黒系
22.5
ブラック
4548413741784
1足

1個

8,897( 9,787円 )

9日目

黒系
23
ブラック
4548413741791
1足

1個

7,145( 7,860円 )

9日目

黒系
23.5
ブラック
4548413741807
1足

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

黒系
24
ブラック
4548413741814
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

黒系
24.5
ブラック
4548413741821
1足

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

黒系
25
ブラック
4548413741838
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

黒系
25.5
ブラック
4548413741845
1足

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

黒系
26
ブラック
4548413741852
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

黒系
26.5
ブラック
4548413741869
1足

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

黒系
27
ブラック
4548413741876
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

黒系
27.5
ブラック
4548413741883
1足

1個

8,897( 9,787円 )

4日目

黒系
28
ブラック
4548413741890
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

黒系
29
ブラック
4548413741906
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

黒系
30
ブラック
4548413741913
1足

1個

7,145( 7,860円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

世界最高基準の防水、透湿素材を採用している作業靴。
【特長】
・活用シーンを選ばず気軽に履けて、軽くてクッション性もよく履き心地が抜群。
・接地面より高さ4cm、7時間防水できる、ディアプレックス防水セーフティシューズ。
・防水性を保ちつつ透湿性があるためムレを軽減。
・樹脂先芯で、軽量、耐油性ゴム底仕様。
・素材は、合成皮革、ナイロンメッシュを採用している。
【用途】
・屋外、倉庫、物流での作業時に利用可能。
・ゴルフ場の管理スタッフをする際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-56381 防水セーフティシューズ(男女兼用)

AZ-56381 防水セーフティシューズ(男女兼用)

    AZ-51649 セーフティシューズ(男女兼用)

    AZ-51649 セーフティシューズ(男女兼用)

      ディアプレックス防水セーフティシューズ ブルー

      ディアプレックス防水セーフティシューズ ブルー

        胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

        胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

          AZ-4441 耐滑コックシューズ(先芯入り)

          AZ-4441 耐滑コックシューズ(先芯入り)

            メーカー アイトス アイトス アイトス 阪神素地 アイトス
            通常価格 7,145円 3,291円 9,274円 41,550円 4,312円
            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目~  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴
            形状 短靴 短靴 短靴 長靴 短靴
            耐油性 あり なし あり あり あり
            静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし
            甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式 ひも無し ひも無し

            AZ-56381 防水セーフティシューズ(男女兼用)のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            工場用の安全靴
            評価 4.0満足度:4.02020/09/05
            デザインに惹かれて購入しました。サイズは安全靴はだいたいそうてますが、大きめなので普段はくサイズより0.5cm小さいサイズをお勧めします。履き心地はインソールが痛い感じがしますのでインソールを交換してはいています。紐が長いので引っかかるとすぐほどけてしまいます。。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました