(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-51650 セーフティシューズ(男女兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:51650-001-23
AZ-51650 セーフティシューズ(男女兼用) サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,344円
税込単価
3,678円

カモフラ柄がアクセントのミドルカットタイプの作業靴。【特長】・ノーマーキング仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 材質:甲被:
    合成皮革+ナイロンメッシュ
  • 質量(g):
    850
  • 内容量:
    1足

型番

51650-001-23 解除

Loading...

甲皮側面がメッシュで通気性がいいミドルカットスタイルの作業靴

カモフラ柄で展開。

カモフラ柄で展開。

底の部分/ノーマーキング仕様。

底の部分/ノーマーキング仕様。

製品仕様

  • カラーバリエーション:ホワイト、ブラック、カーキ。
  • サイズ:22.5、23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、28.0。
  • 素材:合成皮革、ナイロンメッシュ。
  • 樹脂先芯(JIS/S級相当)。
 
商品情報を表示

51650-001-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
詳細カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51650-001-23

51650-001-23

白系
23
ホワイト
4548413859694
1足

1個

3,344( 3,678円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カモフラ柄がアクセントのミドルカットタイプの作業靴。
【特長】
・ノーマーキング仕様のセーフティシューズ。
・甲被の側面をメッシュ時にすることで通気性を確保し足ムレを軽減している。
・男女兼用で、サイズが22.5~28cmまでの女性サイズで対応。
・ホワイト、ブラック、カーキの3色のカラーバリエーションより選択できる。
・鋼製先芯(JIS/S級相当)。
【用途】
・建設現場、運送業、イベントなど幅広い場所で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ-51650 セーフティシューズ(男女兼用)の型番51650-001-23のページです。
型番51650-001-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-51650 セーフティシューズ(男女兼用)

AZ-51650 セーフティシューズ(男女兼用)

    セーフティシューズ ミドルカット 51633

    セーフティシューズ ミドルカット 51633

      超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

      超耐滑軽量作業靴ハイグリップ

        AZ-58746 セーフティシューズ(マジック)

        AZ-58746 セーフティシューズ(マジック)

          AZ-51647 セーフティシューズ(男女兼用)

          AZ-51647 セーフティシューズ(男女兼用)

            AZ-51641 スニーカー(耐油・耐滑)

            AZ-51641 スニーカー(耐油・耐滑)

              AZ-58018 セーフティシューズ

              AZ-58018 セーフティシューズ

                先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

                先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

                  制電スポーツシューズ 85805

                  制電スポーツシューズ 85805

                    AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用)

                    AZ-51701 セーフティシューズ(男女兼用)

                      AZ-51649 セーフティシューズ(男女兼用)

                      AZ-51649 セーフティシューズ(男女兼用)

                        AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)

                        AZ-59823 セーフティシューズ(ウレタン短靴甲プロ)

                          セーフティシューズ(US12)

                          セーフティシューズ(US12)

                            メーカー アイトス TULTEX ミドリ安全 アイトス アイトス TULTEX TULTEX ミドリ安全 ジーベック アイトス アイトス アイトス TULTEX
                            通常価格 3,344円 3,664円 5,774円 4,148円 3,594円 4,355円 3,219円 8,263円 4,791円 3,551円 3,291円 5,841円 4,448円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し - - 規格無し 規格無し JIS規格品 - - 規格無し 規格無し 規格無し - -
                            形状 短靴 短靴 短靴 ハイカット 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                            耐油性 なし なし あり なし なし あり なし なし あり なし なし あり あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし なし なし - あり なし なし あり なし

                            AZ-51650 セーフティシューズ(男女兼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            51650-001-22.5
                            51650-001-23.5
                            51650-001-24
                            51650-001-24.5
                            51650-001-25
                            51650-001-25.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー サイズ
                            (cm)
                            詳細カラー JANコード 内容量

                            6,073円

                            ( 6,680円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系22.5ホワイト4548413859687-

                            6,073円

                            ( 6,680円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系23.5ホワイト4548413859700-

                            3,344円

                            ( 3,678円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系24ホワイト4548413859717-

                            6,073円

                            ( 6,680円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系24.5ホワイト4548413852176-

                            3,344円

                            ( 3,678円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系25ホワイト4548413852183-

                            6,073円

                            ( 6,680円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            白系25.5ホワイト4548413852190-

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました