(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ-115 レディースカラーブレザー(センターベント)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:115-019-13
AZ-115 レディースカラーブレザー(センターベント) ブレザー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,983円
税込単価
17,581円

制電ギャバを使用しているためホコリなどが付きづらく、多様な色を取り揃えており、...

詳細情報を確認する

型番

115-019-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

115-019-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
詳細カラー
サイズ詳細
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸廻(cm)
身長(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115-019-13

115-019-13

13号
イエロー
レディース
64
44
55
105
163
4932514267449
1着

1個

15,983( 17,581円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

制電ギャバを使用しているためホコリなどが付きづらく、多様な色を取り揃えており、各種イベントや団体などに多数採用された実績もあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ-115 レディースカラーブレザー(センターベント)の型番115-019-13のページです。
型番115-019-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ-115 レディースカラーブレザー(センターベント)

AZ-115 レディースカラーブレザー(センターベント)

    AZ-114 メンズカラーブレザー(センターベント)

    AZ-114 メンズカラーブレザー(センターベント)

      AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント)

      AZ-181 ストレッチサージブレザー(センターベント)

        AZ-HCP3500 パンツ

        AZ-HCP3500 パンツ

          AZ-151 レディースジャケット(ノーベント)

          AZ-151 レディースジャケット(ノーベント)

            メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス
            通常価格 15,983円 16,839円 16,484円 11,793円 14,735円
            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
            商品分類 ジャケット ジャケット ジャケット パンツ ジャケット
            袖形状 長袖 長袖 長袖 - 長袖
            メイン素材 ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100%
            帯電防止素材 あり あり あり - あり
            内容量 1着 1着 1着 1本 1着

            AZ-115 レディースカラーブレザー(センターベント)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            115-001-7
            115-001-9
            115-005-11
            115-019-15
            115-019-7
            115-019-9
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            色(系統) サイズ 詳細カラー サイズ詳細 着丈
            (cm)
            肩幅
            (cm)
            袖丈
            (cm)
            胸廻
            (cm)
            身長
            (cm)
            JANコード 内容量

            15,983円

            ( 17,581円 )
            1個 あり

            4日目

            7号シロレディース604153951504932514996233-

            15,983円

            ( 17,581円 )
            1個 あり

            4日目

            9号シロレディース624254981554932514996240-

            15,983円

            ( 17,581円 )
            1個 あり

            4日目

            11号グリーンレディース6343551011604932514267197-

            15,983円

            ( 17,581円 )
            1個 あり

            4日目

            15号イエローレディース6445551091664932514267456-

            15,983円

            ( 17,581円 )
            1個 あり

            4日目

            7号イエローレディース604153951504932514267418-

            15,983円

            ( 17,581円 )
            1個 あり

            4日目

            9号イエローレディース624254981554932514267425-

            事務服カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました