(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手旗棒 67025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手旗棒 67025

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
248円
税込単価
273円

手旗用の棒です。サイズは600mmです。材質は木材です。カラーはベージュです。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • サイズ(mm):
    600
  • 色:
    ベージュ
  • JANコード:
    4548413235481
  • 内容量:
    1本

型番

67025-002-F 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67025-002-F

1本

4個

248( 273円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手旗用の棒です。
サイズは600mmです。
材質は木材です。
カラーはベージュです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手旗棒 67025の型番67025-002-Fのページです。
型番67025-002-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手旗棒 67025

手旗棒 67025

    フラッグキーパー

    フラッグキーパー

      トラバーピン

      トラバーピン

        安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

        安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

          123 ステンレス水平旗竿

          123 ステンレス水平旗竿

            フラッグホルダー

            フラッグホルダー

              手旗(白) 67024

              手旗(白) 67024

                ピンポール

                ピンポール

                  マイゾックス マイポール3MX2段

                  マイゾックス マイポール3MX2段

                    マイゾックス マイポール

                    マイゾックス マイポール

                      FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式

                      FK-1 フラッグキーパー 3段伸縮式

                        国旗

                        国旗

                          避難・誘導用品 プラカード

                          避難・誘導用品 プラカード

                            メーカー アイトス アラオ マイゾックス つくし工房 伊藤製作所 ユニット アイトス マイゾックス マイゾックス マイゾックス アズワン ユニット
                            通常価格 248円 9,908円 296円 14,928円 9,129円 8,498円 651円 315円 3,457円 2,103円 16,000円 1,077円 6,429円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   11日目   1日目   2日目~   4日目   2日目~   4日目   2日目   8日目   2日目~   2日目~  
                            形状 その他 その他 その他 - その他 その他 角型 その他 - - - - その他
                            サイズ(mm) 600 - - - - - 500×500 - - - - - -
                            ベージュ - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4548413235481 - - - - - 4548413235474 - - - - - -
                            内容量 1本 - - - - - 1枚 - - - - - -

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました