(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手旗(赤) 67023

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手旗(赤) 67023

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
651円
税込単価
716円

※手旗棒は別売りです。素材:ナイロン100%角形でサイズは500×500mmで...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • サイズ(mm):
    500×500
  • 色:
  • JANコード:
    4548413235467
  • 内容量:
    1枚

型番

67023-009-F 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67023-009-F

1枚

4個

651( 716円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※手旗棒は別売りです。
素材:ナイロン100%
角形でサイズは500×500mmです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手旗(赤) 67023の型番67023-009-Fのページです。
型番67023-009-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手旗(赤) 67023

手旗(赤) 67023

    手旗(白) 67024

    手旗(白) 67024

      国旗

      国旗

        手旗棒 67025

        手旗棒 67025

          三角旗 布製

          三角旗 布製

            のぼり旗

            のぼり旗

              ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

              ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

                ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

                ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

                  ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

                  ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

                    ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm

                    ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm

                      吹き流し(ポリエステル)

                      吹き流し(ポリエステル)

                        ロープ式ピカぞう

                        ロープ式ピカぞう

                          290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

                          290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

                            メーカー アイトス アイトス アイトス ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 エスコ
                            通常価格 651円 651円 1,077円 248円 476円 3,780円 2,224円 1,834円 13,725円 4,627円 6,000円 4,956円 1,540円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目~   4日目   6日目   1日目~   2日目   4日目   6日目   6日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            形状 角型 角型 - その他 - 角型 角型 - 吹き流し 角型 吹き流し 三角型 角型
                            サイズ(mm) 500×500 500×500 - 600 - - - - - - - - -
                            - ベージュ - - - - - - - - -
                            JANコード 4548413235467 4548413235474 - 4548413235481 - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 - 1本 - - - - - - - - -

                            手旗(赤) 67023のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました