(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交通腕章(夜光テープ付) 67022

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

交通腕章(夜光テープ付) 67022

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
846円
税込単価
931円

【素材】:ビニール・紐式色:グリーン商品タイプ:腕章(反射有)詳細タイプ:フリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 色:
    グリーン
  • 反射有無:
  • 詳細タイプ:
    フリー
  • サイズ(mm):
    90×420
  • JANコード:
    4548413235450
  • 内容量:
    1枚

型番

67022-005-F 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67022-005-F

1枚

5個

846( 931円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【素材】:ビニール・紐式
色:グリーン
商品タイプ:腕章(反射有)
詳細タイプ:フリー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交通腕章(夜光テープ付) 67022の型番67022-005-Fのページです。
型番67022-005-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交通腕章(夜光テープ付) 67022

交通腕章(夜光テープ付) 67022

    交通腕章 67020

    交通腕章 67020

      ユニット 腕章二本線反射 (緑)軟質ビニール(白)反射ビニール 90×380

      ユニット 腕章二本線反射 (緑)軟質ビニール(白)反射ビニール 90×380

        交通腕章〈無反射タイプ〉

        交通腕章〈無反射タイプ〉

          交通腕章〈反射タイプ〉

          交通腕章〈反射タイプ〉

            腕章「省エネ推進員」

            腕章「省エネ推進員」

              グリーンクロス ビニール交通腕章 反射式

              グリーンクロス ビニール交通腕章 反射式

                腕章-42A

                腕章-42A

                  交通腕章(ワッペンホルダー付) 67021

                  交通腕章(ワッペンホルダー付) 67021

                    メーカー アイトス アイトス ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス アズワン アイトス
                    通常価格 846円 305円 850円 1,400円 1,500円 929円 763円 871円 845円
                    通常出荷日 4日目   4日目   6日目   1日目   6日目   4日目   7日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 - 腕章
                    グリーン グリーン - グリーン/ホワイト グリーン/ホワイト ライトブルー - グリーン
                    反射有無 - -
                    詳細タイプ フリー フリー - - - - - - フリー
                    サイズ(mm) 90×420 90×375 - - - - - - 90×415

                    交通腕章(夜光テープ付) 67022のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました