(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリセリン圧力計(Φ39) OPG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリセリン圧力計(Φ39) OPG

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,444円
税込単価
4,888円

圧力範囲及び設定値の設定が簡単!【特長】・ケースはステンレス製〈耐蝕性の向上〉...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    グリセリン入圧力計
  • 圧力レンジ(MPa):
    0~16
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 大きさ(mm):
    φ 39
  • 接続ねじ口径:
    R1/4(PT)
  • ネジ形状:
    中心裏ネジ、株形状:四角
  • カラーリング:
    なし
  • 精度:
    ± 3% / F.S.
  • 使用温度範囲(℃):
    - 5 ~ 40℃
  • 封入液:
    グリセリン液 100%
  • 許容振動範囲(G):
    0~7G
  • 質量(g):
    110
  • 使用流体:
    一般石油系作動油、水−グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
  • 特殊仕様:
    目盛板色入表示、特殊目盛(版下、ネガを有償で作成)

型番

OPG-DT-R1/4-39X16MPA-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 油圧回路のモジュラーバルブ圧力検出ポートに直接ねじ込めます。
  • 圧力計株部に、脈動圧力、サージ圧力緩衝用の専用スロットルを内蔵しています。
  • モジュラーバルブを積み重ねた時でも、圧力計同士が接触しません。
  • 完全密封された圧力計内の100%グリセリン液の粘性抵抗により、機械的振動による指針の動きが従来より緩衝されます。また、ブルドン管の動きが緩衝され、流体の脈動圧吸収効果も従来品に比べ向上しています。
  • 100%グリセリン液が圧力計内部の軸受、ギヤー部などの摩耗部の潤滑と内部機構の耐久性を向上させます。また、内部部品の腐蝕を防止します。
  • 万一、ブルドン管が管破しても前面の透明板が飛散せず、安全キャップから加圧流体が抜けるように安全対策が施してあります。
  • 透明板外周に緑色のセーフティーマークが付いているので、圧力範囲及び設定値の設定が簡単にできます。
  • 選定の基準として、ご使用になる圧力レンジの2倍以上の最高目盛の圧力計をお選びください。
使用流体一般石油系作動油、水−グリコール系作動油
りん酸エステル系作動油、水
精度±3%/F.S.
使用温度範囲−5~+40℃
封入液グリセリン液100%
許容振動範囲0~7G
質量110g

特長

  • 100%グリセリン液を封入〈脈動防止効果の向上〉
  • セーフティーマーク標準装備
  • 圧力目盛角度は見やすい270度目盛

部品表

No.部品名材質個数
1ケースSUS3041
2フタSUS3041
3C3604BD1
4安全キャップシリコンゴム1
5セーフティーマークPOM2
6透明板PC1

外形図

グリセリン圧力計(φ39) OPG 外形図1

※最大目盛1MPa以下の場合

グリセリン圧力計(φ39) OPG 外形図2

ご使用時は、(4)安全キャップの頂部を切ってください。

使用方法・使用事例

セーフティーマーク使用方法

圧力設定範囲を示す場合

グリセリン圧力計(φ39) OPG 関連画像

左右2個のセーフティーマークを圧力計設定範囲の上限(右)と下限(左)を個々の位置に合せてセットします。

圧力設定値を示す場合

グリセリン圧力計(φ39) OPG 関連画像

左右2個のセーフティーマークを一緒に合せて矢印状にしてセットします。

選定サポート情報

型式説明
グリセリン圧力計(φ39) OPG 選定サポート情報
(1)機種グリセリン圧力計
(2)形状中心裏ネジ
株形状:四角
(3)接続ねじ口径R1/4(PT)
(4)大きさ39:φ39mm
(5)圧力レンジ(最高目盛)1:1MPa
2.5:2.5MPa
4:4MPa
6:6MPa
10:10MPa
16:16MPa
25:25MPa
40:40MPa
(6)ステンレスケース-

注意・禁止事項

使用上の注意
  • グリセリン圧力計の取付姿勢は垂直に取付てください。垂直以外の取付姿勢によっては、指示精度が狂ったり、グリセリン封入液が漏れる恐れがあります。
  • セーフティーマークは、出荷時は全てゼロ位置にセットして出荷します。
  • 前面透明板はポリカーボネイト製(PC)ですので、有機溶剤に直接触れないようにしてください。塗装作業の際には、マスキング処理を実施して下さい。
  • 最高使用圧力1MPa以下の場合は、安全キャップ先端を切り取ってからご使用ください。
  • 1MPa以下の圧力計は、ブルドン管のトルクが弱いため、圧力計ケース内の温度変化(内圧変化)が指示精度に影響を与えます。安全キャップ突起部を切断することにより、内圧と大気圧が均衡し、精度が保持されます。但し、安全キャップを切断した後は、グリセリン液が漏れる恐れがありますので安全キャップが必ず上を向く姿勢でご使用ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPG-DT-R1/4-39X16MPA-S

1個

4,444( 4,888円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力範囲及び設定値の設定が簡単!
【特長】
・ケースはステンレス製〈耐蝕性の向上〉
・100%グリセリン液を封入〈脈動防止効果の向上〉
・セーフティーマーク標準装備
・圧力目盛角度は見やすい270度目盛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリセリン圧力計(Φ39) OPGの型番OPG-DT-R1/4-39X16MPA-Sのページです。
型番OPG-DT-R1/4-39X16MPA-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリセリン圧力計(Φ39) OPG

グリセリン圧力計(Φ39) OPG

    グリセリン入り圧力計

    グリセリン入り圧力計

      USTオールステンレス製連成計 埋込形(D)

      USTオールステンレス製連成計 埋込形(D)

        USTオールステンレス製真空計 埋込形(D)

        USTオールステンレス製真空計 埋込形(D)

          USTオールステンレス製圧力計 埋込形(D)

          USTオールステンレス製圧力計 埋込形(D)

            グリセリン入圧力計,使用温度範囲:-5~45℃

            グリセリン入圧力計,使用温度範囲:-5~45℃

              小型圧力計(D枠埋込型・φ40)

              小型圧力計(D枠埋込型・φ40)

                汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)

                汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)

                  メーカー ASK セインジャパン 第一計器 第一計器 第一計器 長野計器 長野計器 右下精器製造
                  通常価格 4,444円 2,929円 14,413円 14,718円 13,873円 13,894円 1,700円 5,720円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   4日目   3日目   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ グリセリン入圧力計 - ステンレス圧力計 ステンレス圧力計 ステンレス圧力計 グリセリン入圧力計 小型圧力計 グリセリン入圧力計
                  圧力レンジ(MPa) 0~16 - - - - - - -
                  材質 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316) 黄銅 -
                  大きさ(mm) φ 39 - - - - - - -
                  接続ねじ口径 R1/4(PT) - - - - - - -

                  グリセリン圧力計(Φ39) OPGのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 検査済印がありません。
                  A
                  当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

                  圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました