(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具セット エビちゃん EBI2005

工具セット エビちゃん EBI2005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,449円
税込単価
34,594円

プロ用の定番工具セット。【特長】・全45点。おなじみプロ用定番セットです・初め...

詳細情報を確認する

  • セット内容(点):
    45
  • 外寸(mm):
    420×205×265
  • JANコード:
    4963202077330
  • 重量(kg):
    11

型番

EBI2005 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBI2005

1個

31,449( 34,594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プロ用の定番工具セット。
【特長】
・全45点。おなじみプロ用定番セットです
・初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です
・コンビネーションレンチ・ソケット類の管理がしやすい樹脂トレー付き(取り外し可能)

商品情報

工具セット EBI2005の仕様

工具セット エビちゃん EBI2005:関連画像

EBI2005の外観

工具セット エビちゃん EBI2005:関連画像

肉厚な金属製で頑強、1枚フタの仕様で、閉じるとフラットになり、ホコリも進入し難いスグレモノ

製品仕様

  • 商品重量:11,000g
  • 備考:45点入り

セット内容

  • ポンププライヤ(バネ付き):WP250S
  • ハイブリッドモンキレンチ:UM36、ペンチ(樹脂グリップ):ZP175
  • ラジオペンチ:RP150
  • 強力ニッパー:KN150
  • プライヤ:P200
  • コンビネーションレンチ:8mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm/21mm/22mm/24mm
  • ソケット12角:10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm/21mm/22mm/23mm/24mm/26mm/27mm
  • ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250A
  • エキステンションバー(150mm):EB4150
  • 六角棒レンチ:2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm
  • ハンマー:1LB、ドライバー:(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100
  • ツールケース

注意・禁止事項

  1. 1.寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  2. 2.改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

カタログ

 

EBI2005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具セット エビちゃん EBI2005の型番EBI2005のページです。
型番EBI2005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工具セット エビちゃん EBI2005

工具セット エビちゃん EBI2005

    工具セット エビちゃん EBI2010B

    工具セット エビちゃん EBI2010B

      ツールセット 700S

      ツールセット 700S

        ツールセット 700H

        ツールセット 700H

          ツールセット 700A

          ツールセット 700A

            メカニックツールセット両開き

            メカニックツールセット両開き

              ツールセット TSST430

              ツールセット TSST430

                ツールセット

                ツールセット

                  ツールセット TSH430

                  ツールセット TSH430

                    ツールセット TSA3309

                    ツールセット TSA3309

                      ツールセット TSA3331

                      ツールセット TSA3331

                        ツールセット TSS4331

                        ツールセット TSS4331

                          メーカー ロブテックス ロブテックス TONE TONE TONE シグネット TONE TONE TONE TONE TONE TONE
                          通常価格 31,449円 39,135円 39,894円 49,454円 44,451円 32,824円 69,000円 64,500円 62,675円 50,180円 60,370円 50,844円
                          通常出荷日 1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   2日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目  
                          セット内容(点) 45 47 46 57 39 - 72 74 52 54 63 53
                          外寸(mm) 420×205×265 420×205×265 410×220×170 410×220×170 410×220×170 400×230×190 433×220×240 - 433×220×240 433×220×240 433×220×240 433×220×240
                          JANコード 4963202077330 4963202081320 - - - - - - - - - -
                          重量(kg) 11 13 - - - - - - - - - -

                          工具セット エビちゃん EBI2005のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 工具箱の大きさはどれ位ですか?
                          A
                          横420×幅205×箱部高さ150mmです。
                          (取手を上げた状態で高さ265mm)

                          工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました