(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクレンチ 730N/65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクレンチ 730N/65

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
208,878円 184,313円
税込単価
229,766円 202,744円

【特長】・交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。・出...

詳細情報を確認する

型番

730N/65 解除

Loading...

トルクレンチ 730N/65:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

730N/65

1個

208,878円

184,313

( 202,744円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。
・出荷時公差±3%
【仕様】
・測定範囲(N.m):130-650
・本体メインゲージ部最小目盛(N.m):50
・グリップエンドダイヤルゲージ部最小目盛(N.m):2.5
・ヘッドジョイントサイズ(mm):14x18
・全長(L;mm):890
・フレーム幅(b;mm):30.6
・フレーム厚み(h;mm):25.6
・ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF;mm):848
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF;mm):25
・質量(g):3231
・JANコード:4018754163991

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トルクレンチ 730N/65の型番730N/65のページです。
型番730N/65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクレンチ 730N/65

トルクレンチ 730N/65

    730N/20 トルクレンチ(40-200NM)

    730N/20 トルクレンチ(40-200NM)

      730N/12 トルクレンチ (25-130NM)

      730N/12 トルクレンチ (25-130NM)

        730N/40 トルクレンチ (80-400NM)

        730N/40 トルクレンチ (80-400NM)

          730N/5 トルクレンチ (10-50NM)

          730N/5 トルクレンチ (10-50NM)

            25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

            25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

              ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

              ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

                10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

                10- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

                  シグナル式トルクレンチ PQL

                  シグナル式トルクレンチ PQL

                    スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm

                    スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm

                      マイクロメーターNmトルクレンチ

                      マイクロメーターNmトルクレンチ

                        メーカー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー エスコ 中村製作所 エスコ 東日製作所 スエカゲツール CDI
                        通常価格 208,878円 89,731円 83,484円 126,367円 73,529円 69,440円 15,400円 58,760円 29,439円 13,819円 21,858円
                        通常出荷日 4日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   6日目   1日目  
                        ヘッドタイプ 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 ラチェット式 - ラチェット式
                        設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット プリロック - プリセット

                        トルクレンチ 730N/65のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました