(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HJM-3T
デジタルクレーンスケール チャンピオン HJS/HJM クレーンスケール

デジタルクレーンスケール チャンピオン HJS/HJM HJM-3T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300,000円 271,590円
税込単価
330,000円 298,749円

【特長】・丈夫で軽いアルミダイカストのボディ。・大きく見やすいレッドLED表示...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 搭載機能:
    起動時自動ゼロ点調整、ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替
  • 使用温度(℃):
    0~40
  • ボディー材質:
    アルミダイカスト

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

Loading...

HJM-3T の仕様・寸法情報

型番
最小表示(g)
秤量(kg)
精度
重量(g)
表示
電源
バッテリー仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJM-3T

1000
3000
1/3000
28000
高輝度レッドLED表示 文字高45mm
内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ 14V/1A付属)
完全密閉式鉛蓄電池 12V/7A×1

1個

300,000円

271,590

( 298,749円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で軽いアルミダイカストのボディ。
・大きく見やすいレッドLED表示。
・機能ボタンはすべて直感的にわかりやすい日本語表記。
・リモコン標準装備で、離れた場所からでも操作可能。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■搭載機能

  • 起動時ゼロ点自動調節機能
  • ゼロ点調節機能(ゼロ)
  • 風袋引き機能(風袋引)
  • 上下限値チェッカー機能(上限/下限)
  • 表示値固定機能(表示固定)
  • 正味重量/総重量切替表示機能(正味量/総量)
 

■仕様

  • 秤量1t以上は、安全型ロードセル採用
型番HJSHJM
秤量100kg200kg300kg500kg750kg1t1.5t2t2.5t3t5t7.5t10t15t
最小単位50g100g100g200g500g500g500g1kg1kg1kg2kg2kg5kg5kg
分解能1/2,0001/2,0001/3,0001/2,5001/1,5001/2,0001/3,0001/2,0001/2,5001/3,0001/2,5001/3,7501/2,0001/3,000
重量8.7kg13kg28kg29.5kg46kg80kg
表示方式高輝度レッドLED表示   HJS:文字高38mm    HJM:文字高45mm
電源内蔵充電バッテリー  (HJS:充電用ACアダプタ7.5V/1.5A付属    HJM:充電用ACアダプタ14V/1A付属)
内蔵バッテリー完全密閉式鉛蓄電池(HJS:6V/10A×1   HJM:12V/7A×1)
搭載機能起動時自動ゼロ点調整, ゼロ点調整, 風袋引き, 上下限値チェッカー, 表示固定, 正味重量/総重量切替
動作温度0℃~40℃
ボディー材質アルミダイカスト
その他リモコン標準装備

規格表

単位:mm
型番秤量ABCDEFGH
HJS100kg ~750kg235170480657516×162539
1t~2.5t235180610809025×303146
HJM3t2651958009012040×323550
5t2651958259012040×323550
7.5t/10t26520594511015045×364555
15t265215118013017060×5075110

外形図

デジタルクレーンスケール チャンピオン HJS/HJM 外形図

カタログ

 

Loading...

HJM-3Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルクレーンスケール チャンピオン HJS/HJMの型番HJM-3Tのページです。
型番HJM-3Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクレーンスケール チャンピオン HJS/HJM

デジタルクレーンスケール チャンピオン HJS/HJM

    デジタルクレーンスケール チャンピオン HJA

    デジタルクレーンスケール チャンピオン HJA

      デジタルホームスケール UH-3300シリーズ

      デジタルホームスケール UH-3300シリーズ

        イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

        イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

          防塵・防水計量台 SBシリーズ

          防塵・防水計量台 SBシリーズ

            デジタル防水台秤 IWX-S

            デジタル防水台秤 IWX-S

              デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

              デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ

                高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ

                  高精度デジタル天秤

                  高精度デジタル天秤

                    ウェイングインジケータ AD-4329A-JA

                    ウェイングインジケータ AD-4329A-JA

                      高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                      高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                        ポータブルスケール SAシリーズ

                        ポータブルスケール SAシリーズ

                          デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                          デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                            メーカー 八幡計器(YAWATA) 八幡計器(YAWATA) エー・アンド・デイ イシダ エー・アンド・デイ イシダ トラスコ中山 新光電子 イシダ エー・アンド・デイ 新光電子 エー・アンド・デイ タニタ
                            通常価格 172,500円 127,500円 2,500円 200,857円 33,748円 150,385円 8,340円 73,165円 108,869円 9,824円 720,000円 29,544円 8,979円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   2日目   8日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり - はかり - - - - はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - - - - 本体 本体
                            搭載機能 起動時自動ゼロ点調整、ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替 ゼロ点調節、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替 - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) 0~40 0~40 - - - - - - - - - - -
                            ボディー材質 アルミダイカスト ハイインパクトABS - - - - - - - - - - -

                            デジタルクレーンスケール チャンピオン HJS/HJMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HJM-10T
                            HJM-15T
                            HJM-5T
                            HJM-7.5T
                            HJS-1.5T
                            HJS-100KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小表示
                            (g)
                            秤量
                            (kg)
                            精度 重量
                            (g)
                            表示 電源 バッテリー仕様

                            562,500円

                            ( 618,750円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            5000100001/200046000高輝度レッドLED表示 文字高45mm内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ 14V/1A付属)完全密閉式鉛蓄電池 12V/7A×1

                            750,000円

                            ( 825,000円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            5000150001/300080000高輝度レッドLED表示 文字高45mm内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ 14V/1A付属)完全密閉式鉛蓄電池 12V/7A×1

                            337,500円

                            ( 371,250円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            200050001/250029500高輝度レッドLED表示 文字高45mm内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ 14V/1A付属)完全密閉式鉛蓄電池 12V/7A×1

                            450,000円

                            ( 495,000円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            200075001/375046000高輝度レッドLED表示 文字高45mm内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ 14V/1A付属)完全密閉式鉛蓄電池 12V/7A×1

                            210,000円

                            ( 231,000円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            50015001/300013000高輝度レッドLED表示 文字高38mm内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ 7.5V/1A付属)完全密閉式鉛蓄電池 6V/10A×1

                            220,000円

                            ( 242,000円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            501001/20008700高輝度レッドLED表示 文字高38mm内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ 7.5V/1A付属)完全密閉式鉛蓄電池 6V/10A×1

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました