(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェア 58701

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:58701-003-S
レインウェア 58701 レインウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,413円
税込単価
9,254円

【特長】・超軽量で強度があり、柔らかい風合いが魅力・耐水圧10,000mmH2...

詳細情報を確認する

型番

58701-003-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

58701-003-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
トップス:着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
股下(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
58701-003-S

58701-003-S

シルバー
S
120
95
68
50
55
66
4548413759345
1枚

2個

8,413( 9,254円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量で強度があり、柔らかい風合いが魅力
・耐水圧10,000mmH2O
・透湿度3,000g/m2/24hrs
・専用収納バッグ
・フード付
・前立て
・反射
・背中ベンチレーション仕様
・裏メッシュ
・裾ドローコード
・フロントファスナー
・裾アジャスター
【素材】
・表:ナイロン100%
・裏:ポリウレタンコーティング

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインウェア 58701の型番58701-003-Sのページです。
型番58701-003-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェア 58701

レインウェア 58701

    レインウェア 56205

    レインウェア 56205

      レインウェア 562404

      レインウェア 562404

        レインウェア 58700

        レインウェア 58700

          ニューバリューレインスーツ ブラック

          ニューバリューレインスーツ ブラック

            透湿型レインウェアー

            透湿型レインウェアー

              フェニックス2

              フェニックス2

                メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス トオケミ エスコ マック
                通常価格 8,003円 8,186円 10,490円 4,940円 5,030円 10,900円 5,126円
                通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                商品タイプ 上下セット 上下セット 上下セット 上下セット レインスーツ 上下セット トップス
                質量(g) 750 750 750 750 - - -
                内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 - - -

                レインウェア 58701のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                58701-003-6L
                58701-003-L
                58701-003-LL
                58701-006-3L
                58701-006-4L
                58701-006-5L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) トップス:着丈
                (cm)
                肩幅
                (cm)
                袖丈
                (cm)
                股下
                (cm)
                JANコード 内容量

                9,031円

                ( 9,934円 )
                1個 あり

                4日目

                シルバー6L155135876266824548413759369-

                8,003円

                ( 8,803円 )
                1個 あり

                4日目

                シルバーL130105735459704523339175332-

                8,413円

                ( 9,254円 )
                2個 あり

                4日目

                シルバーLL135110765661724523339175349-

                8,516円

                ( 9,368円 )
                1個 あり

                4日目

                ブルー3L138115795862764548413759413-

                8,619円

                ( 9,481円 )
                1個 あり

                4日目

                ブルー4L145120846065804548413759420-

                8,722円

                ( 9,594円 )
                1個 あり

                4日目

                ブルー5L150125876266824548413759437-

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました