(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全天候型ベーシックジャケット 56314

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:56314-008-M
全天候型ベーシックジャケット 56314 レインウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,609円
税込単価
14,970円

【特長】・防水・透湿素材の採用。全天候型ベーシックジャケット・加工/耐水圧30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 質量(g):
    750
  • 内容量:
    1枚

型番

56314-008-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

56314-008-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
トップス:着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
56314-008-M

56314-008-M

ネイビー
M
114
70
48
57
-
4548413796753
1枚

1個

13,609( 14,970円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水・透湿素材の採用。全天候型ベーシックジャケット
・加工/耐水圧30,000mmH2O・透湿度16,000g/m2/24hrs
・チンガード
・背反射テープ
・フード収納(収納式)
・ジャストフィットカフス
・裾スピンドル
【素材】
・3層ミニリップ、ナイロン100%
・ボタン:プラスチック
・ファスナー:コイル(スライダー/金属)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全天候型ベーシックジャケット 56314の型番56314-008-Mのページです。
型番56314-008-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全天候型ベーシックジャケット 56314

全天候型ベーシックジャケット 56314

    ディアプレックス ベーシックジャケット

    ディアプレックス ベーシックジャケット

      レイングルーブ ブルー

      レイングルーブ ブルー

        レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

        レインスーツ"AP1000ワーキングレインスーツ"

          レインウェア 56308

          レインウェア 56308

            レインスーツ"AP300レインリード"

            レインスーツ"AP300レインリード"

              メーカー アイトス アイトス トオケミ 前垣 アイトス 前垣
              通常価格 13,609円 14,833円 3,657円 14,720円 9,299円 3,864円
              通常出荷日 4日目~   1日目   6日目   1日目~   9日目   1日目~  
              商品タイプ トップス トップス レインスーツ レインスーツ トップス 上下セット
              質量(g) 750 490 - - 750 -
              内容量 1枚 - - - 1枚 -

              全天候型ベーシックジャケット 56314のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              56314-008-5L
              56314-008-L
              56314-008-LL
              56314-008-S
              56314-016-3L
              56314-016-4L
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 胸囲・頭回り (cm) トップス:着丈
              (cm)
              肩幅
              (cm)
              袖丈
              (cm)
              色詳細 JANコード 内容量

              13,918円

              ( 15,310円 )
              1個 あり

              9日目

              ネイビー5L142785865-4548413796807-

              13,609円

              ( 14,970円 )
              1個 あり

              4日目

              ネイビーL120725059-4548413796760-

              13,609円

              ( 14,970円 )
              1個 あり

              4日目

              ネイビーLL126745261-4548413796777-

              13,609円

              ( 14,970円 )
              1個 あり

              4日目

              ネイビーS108684655-4548413796746-

              13,712円

              ( 15,083円 )
              1個 あり

              4日目

              ブルー3L132765463スチールブルー4548413796852-

              13,815円

              ( 15,197円 )
              1個 あり

              4日目

              ブルー4L138765665スチールブルー4548413796869-

              雨具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました