(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェア 56312

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:56312-006-15
レインウェア 56312 レインウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,052円
税込単価
15,457円

【特長】・カジュアルにも着こなせる全天候型レディースジャケット。・耐水圧・30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 質量(g):
    750
  • 内容量:
    1枚

型番

56312-006-15 解除

Loading...

 
商品情報を表示

56312-006-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
胸囲・頭回り (cm)
トップス:着丈(cm)
裄丈(cm)
色詳細
詳細タイプ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
56312-006-15

56312-006-15

ブルー
126
75
88
ブルー×チャコール
15号
4548413796586
1枚

1個

14,052( 15,457円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カジュアルにも着こなせる全天候型レディースジャケット。
・耐水圧・30,000mmH2O
・透湿度16,000g/*m2*/24hrs
・チンガード
・背反射テープ
・フード収納
・カットレス仕様
・反射テープ&Dカン
・メッシュ内ポケット
・YKK止水ファスナー
・ジャストフィットカフス
・裾スピンドル
【素材】
・3層ミニリップ、ナイロン100%
・ファスナー:止水ファスナー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインウェア 56312の型番56312-006-15のページです。
型番56312-006-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェア 56312

レインウェア 56312

    ニューバリューレインスーツ ブラック

    ニューバリューレインスーツ ブラック

      高視認性レインパンツ 562406

      高視認性レインパンツ 562406

        全天候型ベーシックジャケット 56314

        全天候型ベーシックジャケット 56314

          ニューバリューレインスーツ ネイビー

          ニューバリューレインスーツ ネイビー

            レインパンツ(ブラック)

            レインパンツ(ブラック)

              ニューバリューレインスーツ シルバー

              ニューバリューレインスーツ シルバー

                レインウェア 58701

                レインウェア 58701

                  レインウェア 562404

                  レインウェア 562404

                    メーカー アイトス トオケミ アイトス アイトス トオケミ エスコ トオケミ アイトス アイトス
                    通常価格 14,052円 5,030円 8,897円 13,609円 5,969円 4,920円 5,300円 8,003円 10,490円
                    通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目   4日目~   2日目~   1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   4日目~  
                    商品タイプ トップス レインスーツ ボトムス トップス レインスーツ ボトムス レインスーツ 上下セット 上下セット
                    質量(g) 750 - 750 750 - - - 750 750
                    内容量 1枚 - 1枚 1枚 - - - 1枚 1枚

                    レインウェア 56312のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    56312-006-11
                    56312-006-13
                    56312-006-7
                    56312-006-9
                    56312-008-11
                    56312-008-13
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    胸囲・頭回り (cm) トップス:着丈
                    (cm)
                    裄丈
                    (cm)
                    色詳細 詳細タイプ JANコード 内容量

                    14,052円

                    ( 15,457円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    ブルー1147182ブルー×チャコール11号4548413796562-

                    14,052円

                    ( 15,457円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    ブルー1207385ブルー×チャコール13号4548413796579-

                    14,052円

                    ( 15,457円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    ブルー1026776ブルー×チャコール7号4548413796548-

                    14,052円

                    ( 15,457円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    ブルー1086979ブルー×チャコール9号4548413796555-

                    14,052円

                    ( 15,457円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    ネイビー1147182ネイビー×チャコール11号4548413796616-

                    14,052円

                    ( 15,457円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    ネイビー1207385ネイビー×チャコール13号4548413796623-

                    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました