(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高視認性ディアプレックスパンツ 56311

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:56311-091-L
高視認性ディアプレックスパンツ 56311 レインウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,124円
税込単価
14,436円

【特長】・世界基準に準ずる高い視認性を擁するディアプレックスを使用したマルチレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボトムス
  • 質量(g):
    750
  • 内容量:
    1枚

型番

56311-091-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

56311-091-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
ウエスト (cm)
股下(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
56311-091-L

56311-091-L

イエロー
L
84~97
75
ハイパーイエロー
4548413643231
1枚

1個

13,124( 14,436円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界基準に準ずる高い視認性を擁するディアプレックスを使用したマルチレインウェア
・帯電防止
・透湿防水
・耐水圧40,000mmH2O
・透湿度16,000g/m2/24hrs
・シームレス仕様(後ろの縫い目)
・サイドシャーリング仕様
・2重前立て仕様
・止水スルーポケット(右側)
・配色切り替え仕様
【素材】
・蛍光制電タフタディアプレックス3層、ポリエステル95%・炭素繊維5%
・ボタン:プラスチック
・ファスナー:コイル(スライダー/金属)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高視認性ディアプレックスパンツ 56311の型番56311-091-Lのページです。
型番56311-091-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高視認性ディアプレックスパンツ 56311

高視認性ディアプレックスパンツ 56311

    高視認性レインパンツ 562406

    高視認性レインパンツ 562406

      ディアプレックス レディースパンツ

      ディアプレックス レディースパンツ

        レインパンツ(AS950)

        レインパンツ(AS950)

          レインウェア 56309

          レインウェア 56309

            雨具 匠EXジャケット 匠EXズボン

            雨具 匠EXジャケット 匠EXズボン

              作業用ウェア クレモナ陸上 ズボン

              作業用ウェア クレモナ陸上 ズボン

                7720 KJレインパンツ

                7720 KJレインパンツ

                  メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス カジメイク LOGOS(ロゴス) カジメイク
                  通常価格 13,124円 8,897円 12,701円 2,572円 5,745円 4,374円 4,486円 2,928円
                  通常出荷日 4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   5日目~  
                  商品タイプ ボトムス ボトムス ボトムス ボトムス ボトムス ボトムス ボトムス ボトムス
                  質量(g) 750 750 360 - 750 - - -
                  内容量 1枚 1枚 - 1本 1枚 - - -

                  高視認性ディアプレックスパンツ 56311のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  56311-091-3L
                  56311-091-4L
                  56311-091-5L
                  56311-091-LL
                  56311-091-M
                  56311-091-S
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ ウエスト (cm) 股下
                  (cm)
                  色詳細 JANコード 内容量

                  13,176円

                  ( 14,494円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  イエロー3L98~11280ハイパーイエロー4548413643255-

                  13,176円

                  ( 14,494円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  イエロー4L106~12081ハイパーイエロー4548413643262-

                  13,227円

                  ( 14,550円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  イエロー5L114~12883ハイパーイエロー4548413643279-

                  13,124円

                  ( 14,436円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  イエローLL90~10379ハイパーイエロー4548413643248-

                  13,124円

                  ( 14,436円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  イエローM78~9072ハイパーイエロー4548413643224-

                  13,124円

                  ( 14,436円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  イエローS72~8569ハイパーイエロー4548413643217-

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました