(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェア 56310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:56310-091-L
レインウェア 56310 レインウェア

通常単価(税別)
20,433円
税込単価
22,476円

【特長】・世界基準に準ずる高い視認性を擁するディアプレックスを使用したマルチレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 質量(g):
    750
  • 内容量:
    1枚

型番

56310-091-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

56310-091-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
トップス:着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
56310-091-L

56310-091-L

イエロー
L
128
78
53
60
ハイパーイエロー
4548413643095
1枚

1個

20,433( 22,476円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界基準に準ずる高い視認性を擁するディアプレックスを使用したマルチレインウェア
・帯電防止
・透湿防水
・耐水圧40,000mmH2O
・透湿度16,000g/m2/24hrs
・ストレッチ・フードイン仕様
・脱着式肩章
・衿裏ストレッチ仕様
・フラップポケット
・内ポケットファスナー仕様
・ストレッチカフス仕様
・サイドベンツ仕様
・背面ベンチレーション
【素材】
・蛍光制電タフタディアプレックス3層、ポリエステル95%・炭素繊維5%
・ボタン:プラスチック
・ファスナー:ビスロンR(スライダー/金属)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインウェア 56310の型番56310-091-Lのページです。
型番56310-091-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェア 56310

レインウェア 56310

    高視認性ディアプレックスパンツ 56311

    高視認性ディアプレックスパンツ 56311

      高視認性レインパンツ 562406

      高視認性レインパンツ 562406

        全天候型ベーシックジャケット 56314

        全天候型ベーシックジャケット 56314

          レインウェア 562404

          レインウェア 562404

            高視認性レインジャケット 562405

            高視認性レインジャケット 562405

              レインウェア 56312

              レインウェア 56312

                レインウェア 56205

                レインウェア 56205

                  ストレッチレインスーツ

                  ストレッチレインスーツ

                    レインウェア 56308

                    レインウェア 56308

                      レインウェア 58701

                      レインウェア 58701

                        レインウェア 56309

                        レインウェア 56309

                          メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス ミスミ アイトス アイトス アイトス
                          通常価格 20,433円 13,124円 8,897円 13,609円 10,490円 10,711円 14,052円 8,186円 4,977円 9,299円 8,003円 5,745円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目~   4日目~  
                          商品タイプ トップス ボトムス ボトムス トップス 上下セット トップス トップス 上下セット 上下セット トップス 上下セット ボトムス
                          質量(g) 750 750 750 750 750 750 750 750 - 750 750 750
                          内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚

                          レインウェア 56310のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          56310-091-3L
                          56310-091-4L
                          56310-091-5L
                          56310-091-LL
                          56310-091-M
                          56310-091-S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 胸囲・頭回り (cm) トップス:着丈
                          (cm)
                          肩幅
                          (cm)
                          袖丈
                          (cm)
                          色詳細 JANコード 内容量

                          20,537円

                          ( 22,591円 )
                          1個 -

                          4日目

                          イエロー3L136825764ハイパーイエロー4548413643118-

                          20,640円

                          ( 22,704円 )
                          1個 -

                          4日目

                          イエロー4L140825966ハイパーイエロー4548413643125-

                          20,743円

                          ( 22,817円 )
                          1個 -

                          4日目

                          イエロー5L144846165ハイパーイエロー4548413643132-

                          20,433円

                          ( 22,476円 )
                          1個 -

                          4日目

                          イエローLL132805562ハイパーイエロー4548413643101-

                          20,433円

                          ( 22,476円 )
                          1個 -

                          4日目

                          イエローM124765158ハイパーイエロー4548413643088-

                          20,433円

                          ( 22,476円 )
                          1個 -

                          4日目

                          イエローS120744956ハイパーイエロー4548413643071-

                          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました