(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高視認性レインジャケット 562405

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:562405-091-L
高視認性レインジャケット 562405 レインウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,155円
税込単価
12,271円

【特長】・JIS T 8127対応レインジャケット・透湿防水、耐水圧10,00...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 質量(g):
    750
  • 内容量:
    1枚

型番

562405-091-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

562405-091-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲・頭回り (cm)
トップス:着丈(cm)
裄丈(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
562405-091-L

562405-091-L

イエロー
L
124
78
86
ハイパーイエロー
4548413821233
1枚

1個

11,155( 12,271円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS T 8127対応レインジャケット
・透湿防水、耐水圧10,000mmH2O
・透湿度10,000g/m2/24hrs
・撥水
・フロントコイルファスナー使用
・ドットボタン脱着式高視界フード
・マルチハンガー
・袖口マジックテープ
・フラップポケット
・高視界フード付
・防水機能
・裾スピンドル
・シームレス仕様(後ろの縫い目)
・裾マチ入り仕様、裾マジックテープ
・動きやすい
・反射材使用
【素材】
・表:ポリエステルオックスフォード、ポリエステル100%
・裏:PUコーティング
・ボタン:プラスチック
・ファスナー:コイル(スライダー/金属)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高視認性レインジャケット 562405の型番562405-091-Lのページです。
型番562405-091-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高視認性レインジャケット 562405

高視認性レインジャケット 562405

    レインウェア 56310

    レインウェア 56310

      雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

      雨衣 レインベルデN 高視認仕様 上衣

        雨具 匠EXジャケット

        雨具 匠EXジャケット

          新・AMAYADORI LL

          新・AMAYADORI LL

            トオケミ 雨やどり ブルーLL

            トオケミ 雨やどり ブルーLL

              高視認性ディアプレックスパンツ 56311

              高視認性ディアプレックスパンツ 56311

                メーカー アイトス アイトス ミドリ安全 カジメイク トオケミ トオケミ アイトス
                通常価格 10,711円 20,433円 31,595円 6,023円 7,087円 6,063円 13,124円
                通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目  
                商品タイプ トップス トップス トップス トップス レインスーツ - ボトムス
                質量(g) 750 750 - - - - 750
                内容量 1枚 1枚 - - - - 1枚

                高視認性レインジャケット 562405のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                562405-091-4L
                562405-091-5L
                562405-091-6L
                562405-091-M
                562405-091-S
                562405-093-3L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 胸囲・頭回り (cm) トップス:着丈
                (cm)
                裄丈
                (cm)
                色詳細 JANコード 内容量

                10,711円

                ( 11,782円 )
                1個 あり

                4日目

                イエロー4L1388795ハイパーイエロー4548413821264-

                11,464円

                ( 12,610円 )
                1個 あり

                4日目

                イエロー5L1449097ハイパーイエロー4548413821271-

                11,774円

                ( 12,951円 )
                1個 あり

                4日目

                イエロー6L1509098ハイパーイエロー4548413821288-

                11,155円

                ( 12,271円 )
                1個 あり

                4日目

                イエローM1207583ハイパーイエロー4548413821226-

                11,155円

                ( 12,271円 )
                1個 あり

                4日目

                イエローS1167280ハイパーイエロー4548413821219-

                11,258円

                ( 12,384円 )
                1個 あり

                4日目

                オレンジ3L1328492ハイパーオレンジ4548413821332-

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました