(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HH4315-001-S
半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315 ホワイト ウワギ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,815円 3,101円
税込単価
6,397円 3,411円

【特長】・ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。...

詳細情報を確認する

型番

HH4315-001-S 解除

Loading...

 
商品情報を表示

HH4315-001-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸廻(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HH4315-001-S

S
-
61
42
24
104
4932514989853
1枚

5個

5,815円

3,101

( 3,411円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
【素材】
・ポプリン、ポリエステル65%・綿35%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315の型番HH4315-001-Sのページです。
型番HH4315-001-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315

半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315

    長袖ブルゾン(男女兼用) HH4343

    長袖ブルゾン(男女兼用) HH4343

      メンズ脇シャーリングパンツ HH430

      メンズ脇シャーリングパンツ HH430

        メンズパンツ HH4344

        メンズパンツ HH4344

          レディースパンツ HH4345

          レディースパンツ HH4345

            レディース脇シャーリングパンツ HH440

            レディース脇シャーリングパンツ HH440

              コックコート(男女兼用) 861021

              コックコート(男女兼用) 861021

                ホッピングパンツ(男女兼用) 861027

                ホッピングパンツ(男女兼用) 861027

                  長袖ブルゾン(男女兼用) 861026

                  長袖ブルゾン(男女兼用) 861026

                    スタンドシャツ(男女兼用) HS2954

                    スタンドシャツ(男女兼用) HS2954

                      白衣 春夏 長袖 コート MHS28 上

                      白衣 春夏 長袖 コート MHS28 上

                        長袖比翼ブルゾン(男女兼用) 861028

                        長袖比翼ブルゾン(男女兼用) 861028

                          コックシャツ(男女兼用) 861201

                          コックシャツ(男女兼用) 861201

                            メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス アイトス ミドリ安全 アイトス アイトス
                            通常価格 5,815円 5,856円 5,444円 5,444円 5,444円 5,444円 6,485円 6,000円 6,258円 5,815円 4,455円 6,444円 6,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   5日目~   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ 上着 上着 パンツ パンツ パンツ パンツ 上着 パンツ 上着 上着 上着 上着 上着
                            用途 男女兼用 男女兼用 男性用 男性用 女性用 女性用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用
                            ホワイト - ホワイト - - ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト - -
                            質量(g) 280 280 - - - - 280 - 280 280 - 280 280
                            内容量 1枚 1着 1枚 1本 1本 1枚 1枚 1本 1枚 1枚 - 1着 1枚

                            半袖ブルゾン(男女兼用) HH4315のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HH4315-001-3L
                            HH4315-001-4L
                            HH4315-001-5L
                            HH4315-001-6L
                            HH4315-001-L
                            HH4315-001-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 詳細タイプ 着丈
                            (cm)
                            肩幅
                            (cm)
                            袖丈
                            (cm)
                            胸廻
                            (cm)
                            JANコード 内容量

                            5,815円

                            ( 6,397円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            3L-6950261284932514989891-

                            5,815円

                            ( 6,397円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            -4L6952261344932514989907-

                            5,815円

                            ( 6,397円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            -5L6954261404932514990132-

                            5,815円

                            ( 6,397円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            -6L6956261464932514990149-

                            5,815円

                            ( 6,397円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            L-6946251164932514989877-

                            5,815円

                            ( 6,397円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            LL-6948261224932514989884-

                            食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました