(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コックシャツ(男女兼用) 861221

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コックシャツ(男女兼用) 861221

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,042円  特別価格 
税込価格
6,646円  特別価格 

【特長】・定番コックシャツ・シャリ感のある素材が高級感を演出・帯電防止、ストレ...

詳細情報を確認する

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
色詳細
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸廻(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
3L
-
-
76
53
44
130
4524851099724
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ホワイト
-
3S
-
64
41
38
94
4524851100017
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ホワイト
-
4L
-
78
54
45
136
4524851099731
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ホワイト
-
5L
-
78
56
46
142
4524851099748
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ホワイト
-
6L
-
78
58
47
148
4524851099755
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ホワイト
L
-
-
72
49
42
118
4524851099700
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ホワイト
LL
-
-
74
51
43
124
4524851099717
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ホワイト
M
-
-
70
47
41
112
4524851099694
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ホワイト
S
-
-
68
45
40
106
4524851099687
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ホワイト
-
SS
-
66
43
39
100
4524851099670
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

イエロー系
3L
-
ベージュ
76
53
44
130
4524851099816
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

イエロー系
-
3S
ベージュ
64
41
38
94
4524851100024
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

イエロー系
-
4L
ベージュ
78
54
45
136
4524851099823
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

イエロー系
-
5L
ベージュ
78
56
46
142
4524851099830
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

イエロー系
-
6L
ベージュ
78
58
47
148
4524851099892
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

イエロー系
L
-
ベージュ
72
49
42
118
4524851099793
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

イエロー系
LL
-
ベージュ
74
51
43
124
4524851099809
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

イエロー系
M
-
ベージュ
70
47
41
112
4524851099786
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

イエロー系
S
-
ベージュ
68
45
40
106
4524851099779
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

イエロー系
-
SS
ベージュ
66
43
39
100
4524851099762
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ブラック系
3L
-
ブラック
76
53
44
130
4524851099953
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ブラック系
-
3S
ブラック
64
41
38
94
4524851100031
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ブラック系
-
4L
ブラック
78
54
45
136
4524851099960
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ブラック系
-
5L
ブラック
78
56
46
142
4524851099977
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

9日目

ブラック系
-
6L
ブラック
78
58
47
148
4524851099984
1枚

1個

6,042( 6,646円 )

9日目

ブラック系
L
-
ブラック
72
49
42
118
4524851099939
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ブラック系
LL
-
ブラック
74
51
43
124
4524851099946
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ブラック系
M
-
ブラック
70
47
41
112
4524851099922
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ブラック系
S
-
ブラック
68
45
40
106
4524851099915
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

ブラック系
-
SS
ブラック
66
43
39
100
4524851099908
1枚

5個

6,042円

3,326

( 3,659円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番コックシャツ
・シャリ感のある素材が高級感を演出
・帯電防止、ストレッチ、制菌性(マックスペック)
【素材】
・交織ツイル、ポリエステル80%・綿20%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コックシャツ(男女兼用) 861221

コックシャツ(男女兼用) 861221

    スタンドシャツ(男女兼用) HS2954

    スタンドシャツ(男女兼用) HS2954

      衛生コート(男女兼用) H491

      衛生コート(男女兼用) H491

        コックコート(男女兼用) 861021

        コックコート(男女兼用) 861021

          ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上 S

          ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上 S

            白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上

            白衣 春夏 半袖 Tシャツ MT01W 上

              ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325W 上 M

              ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325W 上 M

                白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325W 上

                白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325W 上

                  ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325W 上 5L

                  ミドリ安全 白衣 春夏 長袖 ブルゾン MHS325W 上 5L

                    長袖ブルゾン(男女兼用) 861006

                    長袖ブルゾン(男女兼用) 861006

                      ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ブルゾン MHS304 上 LL

                      ミドリ安全 白衣 春夏 半袖 ブルゾン MHS304 上 LL

                        メーカー アイトス アイトス アイトス アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アイトス ミドリ安全
                        通常価格 6,042円 5,815円 3,399円 6,485円 2,920円 2,920円 6,523円 6,521円 6,917円 6,330円 5,752円
                        通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目  
                        商品タイプ 上着 上着 上着 上着 - 上着 - 上着 - 上着 -
                        用途 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - - - - - 男女兼用 -
                        質量(g) 280 280 280 280 - - - - - 280 -
                        内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 - - - - - 1着 -

                        コックシャツ(男女兼用) 861221のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました