(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンゲージセット +or-公差用(0.10とび) DMシリーズ

ピンゲージセット +or-公差用(0.10とび) DMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,965円
税込価格
54,962円

【特長】・多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット。・呼び寸法に対し、プラス...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法(セット)(mm):
    13.00~19.00
  • 寸法区分(mmとび):
    0.1
  • 単品/セット:
    セット
  • 組本数:
    61

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
径精度(許容差)(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
+1~+5

1個

49,965( 54,962円 )

19日目

-5~-1

1個

49,965( 54,962円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使えるポピュラーなピンゲージセット。
・呼び寸法に対し、プラスサイド、又はマイナスサイド2~5μm(Dm-3は1~5μm)以内の精度で製作していますので検査工具として多目的に使用できます。
【用途】
・穴の内径測定。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

ピンゲージセット +or-公差用(0.10とび) DMシリーズ:関連画像

ピンゲージセット +or-公差用(0.10とび) DMシリーズ:関連画像

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンゲージセット +or-公差用(0.10とび) DMシリーズ

ピンゲージセット +or-公差用(0.10とび) DMシリーズ

    ピンゲージセット +or-公差用(0.01とび) DMシリーズ

    ピンゲージセット +or-公差用(0.01とび) DMシリーズ

      ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズ

      ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズ

        EM型ピンゲージセット

        EM型ピンゲージセット

          ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ

          ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ

            超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

            超硬ピンゲージセット TAGシリーズ(シャンク付)

              鋼ピンゲージセット PGシリーズ

              鋼ピンゲージセット PGシリーズ

                セラミックピンゲージセット CAGシリーズ(シャンク付)

                セラミックピンゲージセット CAGシリーズ(シャンク付)

                  ハンドル付ピンゲージセット(0.01とび) DSシリーズ

                  ハンドル付ピンゲージセット(0.01とび) DSシリーズ

                    メンテナンスライン付ピンゲージ AMLシリーズ

                    メンテナンスライン付ピンゲージ AMLシリーズ

                      鋼ピンゲージセット AGシリーズ(シャンク付)

                      鋼ピンゲージセット AGシリーズ(シャンク付)

                        鋼ピンゲージセット PMシリーズ

                        鋼ピンゲージセット PMシリーズ

                          ファインセラミックスピンゲージセット EC/ECSシリーズ

                          ファインセラミックスピンゲージセット EC/ECSシリーズ

                            メーカー ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション アイゼン ドムコーポレーション 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ドムコーポレーション 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アイゼン
                            通常価格 49,965円 22,890円 30,302円 20,548円 12,612円 148,744円 21,840円 108,526円 46,795円 24,423円 38,777円 22,682円 79,613円
                            通常出荷日 19日目   19日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   2日目   19日目   19日目   20日目  
                            呼び寸法(セット)(mm) 13.00~19.00 0.10~0.29 - - - - - - - - - - -
                            寸法区分(mmとび) 0.1 0.01 0.025 - 0.01 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            単品/セット セット セット セット セット 単品 セット セット セット セット セット セット セット セット
                            組本数 61 20 - - - 51 - 51 - 51 - - -

                            ピンゲージセット +or-公差用(0.10とび) DMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました