(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,613円 ~ 70,659円
税込価格
54,574円 ~ 77,725円

【特長】・DPシリーズとDXシリーズとの組み合わせにより、様々なバリエーション...

詳細情報を確認する

  • 寸法区分(mmとび):
    0.1
  • 単品/セット:
    セット

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
呼び寸法(セット)(mm)
組本数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.00~15.00
51

1個

49,613( 54,574円 )

19日目

15.00~20.00
51

1個

70,659( 77,725円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DPシリーズとDXシリーズとの組み合わせにより、様々なバリエーションのセットを実現。
・0.1mmとびをセット化しました。
【用途】
・穴の内径測定。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
  • 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ 仕様表

※φ0.2~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
※φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)となります。

0級は実測値データ付きです。

注意・禁止事項

使用前の注意

  • 格納箱より取り出したピンゲージのサイズ確認を行ってください。
    念のためピン径と刻印されたサイズをチェックしてください。
  • ピンの端面にカエリが出ていないか確認してください。
    もしカエリがでている時は、油砥石等でカエリを取ってください。
  • ゲージ面をウエス等でキレイに拭いてください。
  • 被測定物の測定面をキレイに拭き、カエリ、バリが出ている時は、カエリ取りを行ってください。
  • 常温の場所から、恒温室に被測定物を入れた直後は、温度差により正確な測定は出来ません。必ず温度ならしを行ってください。
  • ピンゲージを測定以外の目的に使用しないでください。
 

使用中の注意

  • キレイに拭き、カエリがないかを確認してください。
  • 防錆油をつけ、格納箱の所定の位置に戻してください。
    1.49mmまで(MM-0は1.52mmまで)のピンゲージには、プラスチックケースのみ、サイズ表示しておりますのでケースヘの入れ間違いには十分に注意してください。
 

保管時の注意

  • 長期保管の場合は、使用した防錆油の有効期間にご注意ください。
    半年に一度は防錆油を塗り換えることを実施してください。
  • 湿気やほこりの多い場所、温度差の大きい所、薬品の影響を受ける所には、保管しないで下さい。
 

メンテナンスの注意

  • 刻印が薄れたり、鏡面仕上の光沢が鈍くなったピンは、磨耗が進行しています。
    又、長期にわたりご使用いただいた場合は経年変化の発生も予想されますので定期検査を実施されることをお勧めします。
 

採用している防錆油は…

  • 長期保存用にはノンラスターP307N(ユシロ化学製)を使用しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

    ピンゲージセット(0.05とび 呼び寸法0.20mm~) DLシリーズ

    ピンゲージセット(0.05とび 呼び寸法0.20mm~) DLシリーズ

      ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

      ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

        ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

        ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

          サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

          サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

            ピンゲージセット +or-公差用(0.10とび) DMシリーズ

            ピンゲージセット +or-公差用(0.10とび) DMシリーズ

              ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズ

              ピンゲージセット +or-公差用(0.025とび) DMシリーズ

                ピンゲージセット +or-公差用(0.01とび) DMシリーズ

                ピンゲージセット +or-公差用(0.01とび) DMシリーズ

                  ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

                  ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

                    ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ

                    ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ

                      マスターピンゲージ EPシリーズ

                      マスターピンゲージ EPシリーズ

                        ピンゲージセット1級 EPシリーズ

                        ピンゲージセット1級 EPシリーズ

                          ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                          ピンゲージ(呼び寸法0.201mm~、0.001mmとび) DXシリーズ

                            メーカー ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション アイゼン アイゼン ドムコーポレーション
                            通常価格 49,613円 18,441円 22,300円 19,604円 42,545円 49,965円 30,302円 22,890円 2,292円 12,612円 1,489円 20,096円 1,905円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   3日目~   19日目   19日目   10日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            寸法区分(mmとび) 0.1 0.05 0.005 0.01 0.001 0.1 0.025 0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.001
                            単品/セット セット セット セット セット セット セット セット セット 単品 単品 単品 セット 単品

                            ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました