(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DT-03
サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ ピンゲージセット

サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ DT-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,272円
税込単価
71,799円

【特長】・精度要求に応える0.001mmとび、寸法公差±0.3μm。・高精度な...

詳細情報を確認する

  • 寸法区分(mmとび):
    0.001
  • 径精度(許容差)(μm):
    ±0.3
  • 単品/セット:
    セット
  • 組本数:
    14
  • 硬度:
    HRC58

Loading...

DT-03 の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(セット)(mm)
基準寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-03

0.297~0.310
0.300

1個

65,272( 71,799円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度要求に応える0.001mmとび、寸法公差±0.3μm。
・高精度な測定を可能にしたピンゲージ。
・設定された基準サイズを中心にマイナス側 3サイズ、プラス側 10サイズまで0.001とびに計14本を組み合わせたセットです。
【用途】
・穴の内径測定。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■精度・仕様
呼び寸法(mm)長さ(mm)許容差真円度直径不同硬度HRC
0.297・・・1.49630±0.3μm0.3μm58以上
1.497・・・10.01040
■形状
サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ 形状

※挿入し易いように片側の端面に30°の面取りをしております。

規格表

型番基準寸法呼び寸法(0.001mmトビ)
(mm)
セット本数
DT-030.3000.297、0.298・・・0.309、0.31014
DT-040.4000.397、0.398・・・0.409、0.410
DT-050.5000.497、0.498・・・0.509、0.510
DT-060.6000.597、0.598・・・0.609、0.610
DT-070.7000.697、0.698・・・0.709、0.710
DT-080.8000.797、0.798・・・0.809、0.810
DT-090.9000.897、0.898・・・0.909、0.910
DT-101.0000.997、0.998・・・1.009、1.010
DT-111.1001.097、1.098・・・1.109、1.110
DT-494.9004.897、4.898・・・4.909、4.910
DT-505.0004.997、4.998・・・5.009、5.010
DT-515.1005.097、5.098・・・5.109、5.110
DT-525.2005.197、5.198・・・5.209、5.210
DT-787.8007.797、7.798・・・7.809、7.810
DT-797.9007.897、7.898・・・7.909、7.910
DT-808.0007.997、7.998・・・8.009、8.010
DT-818.1008.097、8.098・・・8.109、8.110
DT-999.9009.987、9.988・・・9.909、9.910
DT-10010.0009.997、9.998・・・10.009、10.010

カタログ

DT-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズの型番DT-03のページです。
型番DT-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズ

    ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

    ピンゲージセット(0.01とび 呼び寸法0.05mm~) DPシリーズ

      ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

      ピンゲージ(呼び寸法0.05mm~、0.01mmとび) DPシリーズ

        ハンドル付ピンゲージセット(0.01とび) DSシリーズ

        ハンドル付ピンゲージセット(0.01とび) DSシリーズ

          ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

          ピンゲージセット(0.1とび 呼び寸法0.20mm~) DRシリーズ

            ピンゲージセット(0.05とび 呼び寸法0.20mm~) DLシリーズ

            ピンゲージセット(0.05とび 呼び寸法0.20mm~) DLシリーズ

              ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

              ピンゲージセット(0.005とび) DHシリーズ

                超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

                  鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

                  鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

                    鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                    鋼ピンゲージセット SAシリーズ

                      ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ

                      ピンゲージ (呼び寸法20mm~ 0.01mmとび)長さ50mm DFシリーズ

                        鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

                        鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス

                          鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス

                          鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ プラス

                            メーカー ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション ドムコーポレーション 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ドムコーポレーション 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 42,545円 19,604円 2,292円 47,454円 49,613円 18,441円 22,300円 - - 43,384円 12,612円 1,332円 1,332円
                            通常出荷日 19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   19日目   20日目~   23日目   1日目   18日目   1日目~   1日目~  
                            寸法区分(mmとび) 0.001 0.01 0.01 0.01 0.1 0.05 0.005 - - 0.001 0.01 - -
                            径精度(許容差)(μm) ±0.3 - - - - - - - - ±0.3 - - -
                            単品/セット セット セット 単品 セット セット セット セット 単品 単品 セット 単品 単品 単品
                            組本数 14 - - - - - - - - 14 - - -
                            硬度 HRC58 - HRC58 - - - - - - HV650 HRC58 HV650 HV650

                            サブミクロン精度ピンゲージセット(0.001とび) DTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DT
                            DT-04
                            DT-05
                            DT-06
                            DT-07
                            DT-08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び寸法(セット)
                            (mm)
                            基準寸法
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            65,272円

                            ( 71,799円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0.397~0.4100.400

                            56,602円

                            ( 62,262円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0.497~0.5100.500

                            56,602円

                            ( 62,262円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0.597~0.6100.600

                            56,602円

                            ( 62,262円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0.697~0.7100.700

                            56,602円

                            ( 62,262円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0.797~0.8100.800

                            ピンゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました