(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,150円 ~ 80,970円
税込価格
7,865円 ~ 89,067円

優れた切削性能を発揮する超高性能エンドミル、4枚刃、ねじれ角38°、不等分割エ...

詳細情報を確認する

商品情報

製品特長・仕様

  • 高性能スクエアエンドミル
  • 不等リード設計でびびり振動を解消
  • 優れた断面設計が安定加工を実現

VariableMeisterは、特徴的な不等ピッチを持ったソリッドエンドミルである。この不等ピッチによって、共振が起こりにくいので、VariableMeisterは剛性の低い状況でも、極めてびびりが発生しにくい。これによって深さ2Dの溝加工でも非常に安定している。VariableMeisterの使用によって、加工能率が大幅に向上し、加工時間が短縮され、合わせて収益も増大する。

  • 4枚刃、ねじれ角38°。通常の切れ刃(仕上げ刃)2枚と、セレーション切れ刃(荒刃)2枚のコンビネーション!これによって、主軸負荷が25~30%低減される。
  • 有効切れ刃数は、4枚!荒加工の条件で、仕上げ加工のような加工面を実現!
  • 加工時には、短い切りくずと長い切りくずが生成し、これによって切りくず排出が促進される。このことは、溝加工や、彫り込み加工において、噛み込みの防止に大いに役立つ。
  • 不等ピッチによって、高送りや大切込みなど、負荷の高い加工で振動が低減される。
  • 高能率加工と、安定した長寿命を実現。
  • 荒・仕上げを1本の工具で行えるので使用工具本数を削減でき、加工時間が劇的に短縮され、生産性が向上する。
  • 工具の必要数が減るので、別行程の工具を増やすことができる。
  • 工具の在庫数を削減できる。
  • 鋼から耐熱鋼まで、幅広く対応可能。
4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF 特長

VariableMeisterシリーズは、不等ピッチの採用で、加工中のびびりを低減し、荒加工から仕上げ加工まであらゆるエンドミル加工に幅広く対応する。#40テーパのような剛性の低い機械でも、びびりを抑え、深さ2Dの溝加工でも非常に安定している。

VariableMeisterは、独自の切れ刃仕様によって、刃立ち性が良く、高能率加工においても優れた加工面品位を実現する。

AH725

  • 高硬度鋼、耐熱合金、合金鋼の加工に推奨。
  • 優れた刃立ち性で、抜群の仕上げ面を実現。
  • 高い耐サーマルクラック性と耐食性を備える。
  • 800℃の高温に耐えるTiAlN膜は、3500HVの高硬度を誇り、これによって高硬度材においても、ドライ条件での加工を可能にしている。

外形図

4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 ねじれ角38°不等分割 TEC-E4L-CF 推奨切削条件表

推奨切削速度 (エンドミル用)

4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF 推奨切削速度 (エンドミル用)

選定サポート情報

ソリッドエンドミルの材種特性

鋼、高硬度鋼、鋳鉄の加工では、切削油を用いないドライ加工が推奨される。もし、諸般の事情により、切削油を使用しなければならない場合、工具寿命が低下したり、切れ刃にサーマルクラックが発生したりする可能性があることを留意すべきである。

4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF ソリッドエンドミルの材種特性

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
刃径公差
シャンク径公差
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
2.2
4
4
50
0.04
-0.014~0.028
0~0.007
2D/3D

1個

7,780( 8,558円 )

1日目

2
4.3
6.1
4
50
0.08
-0.014~0.028
0~0.007
2D/3D

1個

7,150( 7,865円 )

1日目

3
8
11
6
57
0.1
-0.02~0.038
0~0.008
2D/3D

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

4
10
14
6
57
0.15
-0.02~0.038
0~0.008
2D/3D

1個

8,290( 9,119円 )

1日目

5
12
17
6
57
0.18
-0.02~0.038
0~0.008
2D/3D

1個

8,120( 8,932円 )

1日目

6
14
20
6
57
0.25
-0.025~0.047
0~0.009
2D/3D

1個

7,720( 8,492円 )

1日目

8
18
26
8
63
0.3
-0.025~0.047
0~0.009
2D/3D

1個

9,520( 10,472円 )

1日目

8
18
26
8
63
-
-0.025~0.047
0~0.009
2D/3D

1個

8,880( 9,768円 )

1日目

8
18
26
8
63
0.3
-0.025~0.047
0~0.009
2D/3D

1個

9,520( 10,472円 )

1日目

10
22
32
10
72
0.4
-0.032~0.059
0~0.011
2D/3D

1個

9,520( 10,472円 )

1日目

10
22
32
10
72
-
-0.032~0.059
0~0.011
2D/3D

1個

12,640( 13,904円 )

1日目

10
22
32
10
72
0.4
-0.032~0.059
0~0.011
2D/3D

1個

9,520( 10,472円 )

1日目

12
26
38
12
83
0.5
-0.032~0.059
0~0.011
2D/3D

1個

18,320( 20,152円 )

1日目

12
26
38
12
83
-
-0.032~0.059
0~0.011
2D/3D

1個

17,280( 19,008円 )

1日目

12
26
38
12
83
0.5
-0.032~0.059
0~0.011
2D/3D

1個

18,320( 20,152円 )

1日目

16
34
50
16
100
0.6
-0.032~0.059
0~0.011
2D/3D

1個

28,400( 31,240円 )

1日目

16
34
50
16
100
0.6
-0.032~0.059
0~0.011
2D/3D

1個

28,400( 31,240円 )

1日目

20
42
60
20
125
0.6
-0.04~0.073
0~0.013
3D

1個

47,600( 52,360円 )

1日目

20
42
60
20
110
0.6
-0.04~0.073
0~0.013
2D/3D

1個

47,600( 52,360円 )

1日目

25
50
65
25
121
0.6
-0.04~0.073
0~0.013
-

1個

80,970( 89,067円 )

1日目

25
50
65
25
121
0.6
-0.04~0.073
0~0.013
2D/3D

1個

77,940( 85,734円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた切削性能を発揮する超高性能エンドミル、4枚刃、ねじれ角38°、不等分割エンドミル、標準タイプ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

    コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R215.34(硬度<48HRc)

    コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R215.34(硬度<48HRc)

      7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

      7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

        3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

        3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

          2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2

          2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2

            ワンカットヘリカル AL-OCHE形

            ワンカットヘリカル AL-OCHE形

              3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

              3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

                スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)

                スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)

                  4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

                  4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

                    5枚刃 ねじれ角38°不等分割 TEC-E5L-CF

                    5枚刃 ねじれ角38°不等分割 TEC-E5L-CF

                      コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P360-XA(硬度以下48HRC)

                      コロミルプルーラ-汎用 超硬荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P360-XA(硬度以下48HRC)

                        コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル2P360-PA

                        コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル2P360-PA

                          2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                          2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                            メーカー タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット タンガロイ ダイジェット タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ
                            通常価格 7,150円 16,114円 8,200円 5,860円 7,160円 9,444円 6,610円 7,462円 3,360円 7,800円 9,633円 13,486円 6,140円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み 平面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 平面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 -
                            コーティング 鋼用 鋼用 - 鋼用 - 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました