(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TECA060H3-12/18C06CF-R02C-KS15F
3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-C ソリッドエンドミル

3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-C TECA060H3-12/18C06CF-R02C-KS15F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,960円
税込単価
12,056円

【商品仕様】・3枚刃・不等リード・センターカット刃・アルミ加工用エンドミル

詳細情報を確認する

TECA060H3-12/18C06CF-R02C-KS15F の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-C 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECA060H3-12/18C06CF-R02C-KS15F

6
12
18
6
57
2D/3D

1個

10,960( 12,056円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・3枚刃
・不等リード
・センターカット刃
・アルミ加工用エンドミル

カタログ

 

Loading...

TECA060H3-12/18C06CF-R02C-KS15Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-Cの型番TECA060H3-12/18C06CF-R02C-KS15Fのページです。
型番TECA060H3-12/18C06CF-R02C-KS15Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-C

3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-C

    3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR

    3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR

      3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R

      3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R

        3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

        3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

          7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

          7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

            3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

            3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

              2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2

              2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2

                3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                  超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 AL-2EL

                  超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 AL-2EL

                    2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

                    2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

                      6~20枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H-CF

                      6~20枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H-CF

                        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

                        XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

                          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

                          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 株洲工具 タンガロイ タンガロイ ミスミ ミスミ
                            通常価格 10,960円 20,960円 6,760円 5,970円 8,200円 6,610円 7,160円 7,930円 1,624円 5,970円 11,120円 - 3,740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 - アルミ アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品

                            3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECA060H3-12/30C06CF-R02C-KS15F
                            TECA080H3-16/24C08CF-R02C-KS15F
                            TECA080H3-16/40C08CF-R02C-KS15F
                            TECA100H3-20/30C10CF-R02C-KS15F
                            TECA100H3-20/50C10CF-R02C-KS15F
                            TECA120H3-24/36C12CF-R02C-KS15F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            14,400円

                            ( 15,840円 )
                            1個 -

                            1日目

                            612306652D/3D

                            15,200円

                            ( 16,720円 )
                            1個 -

                            1日目

                            816248632D/3D

                            23,120円

                            ( 25,432円 )
                            1個 -

                            1日目

                            816408792D/3D

                            21,120円

                            ( 23,232円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10203010722D/3D

                            32,400円

                            ( 35,640円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102050101002D/3D

                            29,360円

                            ( 32,296円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12243612832D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました