(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TECA010H3-04C06CF-R.05-KS15F
3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R ソリッドエンドミル

3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R TECA010H3-04C06CF-R.05-KS15F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,440円
税込単価
8,184円

【商品仕様】・3枚刃・39度-41度不等リード・センターカット刃・アルミ加工用...

詳細情報を確認する

TECA010H3-04C06CF-R.05-KS15F の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECA010H3-04C06CF-R.05-KS15F

1
4
0.05
6
6
57
2D/3D

1個

7,440( 8,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・3枚刃
・39度-41度不等リード
・センターカット刃
・アルミ加工用エンドミル

カタログ

 

Loading...

TECA010H3-04C06CF-R.05-KS15Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-Rの型番TECA010H3-04C06CF-R.05-KS15Fのページです。
型番TECA010H3-04C06CF-R.05-KS15Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R

3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R

    2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

    2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

      4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

      4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

        4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

          4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

          4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

            4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

            4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

              2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

              2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

                4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

                4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

                  6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

                  6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

                    3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                    3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                      4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

                      4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

                        2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                        2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                          3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

                          3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 6,760円 5,970円 4,770円 11,840円 7,410円 6,440円 4,380円 6,230円 7,640円 7,930円 5,460円 6,140円 5,970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECA015H3-04/06C06CF-R01-KS15F
                            TECA020H3-05/08C06CF-R01-KS15F
                            TECA025H3-05/08C06CF-R01-KS15F
                            TECA030H3-07/12C06CF-R01-KS15F
                            TECA040H3-10/16C06CF-R02-KS15F
                            TECA050H3-12/20C06CF-R02-KS15F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            7,190円

                            ( 7,909円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.540.166572D/3D

                            6,760円

                            ( 7,436円 )
                            1個 -

                            1日目

                            250.186572D/3D

                            7,790円

                            ( 8,569円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.550.186572D/3D

                            7,920円

                            ( 8,712円 )
                            1個 -

                            1日目

                            370.1126572D/3D

                            7,920円

                            ( 8,712円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4100.2166572D/3D

                            7,510円

                            ( 8,261円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5120.2206572D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました