(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEAP100H3-22/40C10CFR02C-KS15F
3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR ソリッドエンドミル

3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR TEAP100H3-22/40C10CFR02C-KS15F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,960円
税込単価
23,056円

【商品仕様】・3枚刃・不等リード・ニック付き・アルミ加工用 首細タイプ

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

TEAP100H3-22/40C10CFR02C-KS15F の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEAP100H3-22/40C10CFR02C-KS15F

10
22
40
10
80
2D/3D

1個

20,960( 23,056円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・3枚刃
・不等リード
・ニック付き
・アルミ加工用 首細タイプ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

TEAP100H3-22/40C10CFR02C-KS15Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFRの型番TEAP100H3-22/40C10CFR02C-KS15Fのページです。
型番TEAP100H3-22/40C10CFR02C-KS15Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR

3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR

    3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-C

    3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-C

      3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R

      3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R

        3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

        3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/45°ネジレ/刃長3D(レギュラー)タイプ

          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/45°ネジレ/刃長3D(レギュラー)タイプ

            3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

            3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

              2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

              2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

                超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

                  3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                  3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                    超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                    超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                        3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

                        3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

                          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

                          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ タンガロイ タンガロイ ミスミ タンガロイ ミスミ ミスミ タンガロイ ミスミ
                            通常価格 20,960円 10,960円 6,760円 5,970円 - 6,610円 5,970円 - 7,930円 - - 5,860円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 - アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 - - メーカー標準品 -

                            3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEAP100H3-15/50C10CFR02C-KS15F
                            TEAP120H3-18/60C12CFR02C-KS15F
                            TEAP120H3-26/48C12CFR02C-KS15F
                            TEAP160H3-24/80C16CFR02C-KS15F
                            TEAP160H3-34/64C16CFR02C-KS15F
                            TEAP200H3-42/80C20CFR02C-KS15F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            26,240円

                            ( 28,864円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10155010922D/3D

                            31,600円

                            ( 34,760円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121860121002D/3D

                            29,120円

                            ( 32,032円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12264812932D/3D

                            57,240円

                            ( 62,964円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162480161282D/3D

                            52,700円

                            ( 57,970円 )
                            1個 -

                            1日目

                            163464161152D/3D

                            86,970円

                            ( 95,667円 )
                            1個 -

                            1日目

                            204280201302D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました