(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOGT100408PDFR-AJ-KS05F
Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ ソリッドエンドミル

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ TOGT100408PDFR-AJ-KS05F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,120円
税込単価
1,232円

【商品仕様】・TUNG-TRIのインサート・TOGT-AJタイプ

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    鋳鉄 / 非鉄金属
  • 材種分類:
    超硬合金
  • 寸法 A(mm):
    10.5
  • 寸法 T(mm):
    4.7
  • φd(mm):
    8.6
  • Max.ap:
    10
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

TOGT100408PDFR-AJ-KS05F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

経済性と切削性能の向上を実現

【経済的な 3 コーナ仕様インサート】

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ 製品の基本仕様・特長 関連画像01
 

【超低抵抗設計の主切れ刃・さらい刃】

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ 製品の基本仕様・特長 関連画像02
 

切削性能の向上

【AJチップブレーカ】

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ 製品の基本仕様・特長 関連画像03
 

■切れ刃断面の比較

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ 製品の基本仕様・特長 関連画像04
Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ 製品の基本仕様・特長 関連画像05
 
 

多種多様な被削材に対応する材種設定

新 CVD 材種を含む

KS05F(N:非鉄金属)

  • 良好な刃立ち性と高い靭性、耐溶着性を兼ね備えた超硬材種
  • 非鉄系材料の加工に最適
 

【新表面平滑化技術】

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ 製品の基本仕様・特長 関連画像06
  • プレミアムテック技術により、コーティング表面の平滑性と強度を改善し、 刃先耐溶着性、チッピング性および耐欠損性を向上させます。

外形図

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

【TPA/EPA/HPA】

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ 推奨切削条件表01

推奨切削条件時の注意

  • NMJブレーカの使用時は切りくず厚みが0.15 mmを超えないようにご注意ください。
  •  切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 鋳肌などの切り込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、刃当り送り fz を下限側に設定してください。
  •  機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。切込みや切削幅、工具突き出し量が大きい場合は、Vc, fz を下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

 

 

【TLA (ラフィングタイプ)】

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ 推奨切削条件表02

推奨切削条件時の注意

  •  NMJ ブレーカの使用時は切りくず厚みが 0.15 mm を超えないようにご注意ください。

 

型番リスト

型番
寸法 bs(mm)
コーナーγε
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOGT100408PDFR-AJ-KS05F

1.1
0.8

10個

1,120( 1,232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TUNG-TRIのインサート
・TOGT-AJタイプ

カタログ

 

Loading...

TOGT100408PDFR-AJ-KS05Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJの型番TOGT100408PDFR-AJ-KS05Fのページです。
型番TOGT100408PDFR-AJ-KS05Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

    DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

    DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

      直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

      直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

        DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

        DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

          DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

          DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

            TACミル TPN6400Iインサート

            TACミル TPN6400Iインサート

              メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
              通常価格 1,120円 1,840円 860円 1,460円 1,200円 2,420円
              通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
              形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形)
              逃げ角 その他 N(0°) その他 N(0°) N(0°) N(0°)
              被削材 鋳鉄 / 非鉄金属 - - - -
              材種分類 超硬合金 コーティング コーティング コーティング コーティング 超硬
              寸法 A(mm) 10.5 - - 12 - -

              Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              TOGT100404PDFR-AJ-KS05F
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              寸法 bs
              (mm)
              コーナーγε

              1,120円

              ( 1,232円 )
              10個 -

              1日目

              1.50.4

              チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました