(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバーロック式 C-PVJNR/L-CHP

レバーロック式 C-PVJNR/L-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
32,710円 ~ 42,260円
税込価格
35,981円 ~ 46,486円

【商品仕様】・外径旋削ホルダ・外径、倣い切削(P 形、レバーロック式)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)全長シャンク材質
C4PVJNR27060-1204-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12J:93度(オフセットあり)ピンロック(P)60mm
C4PVJNL27060-1204-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12J:93度(オフセットあり)ピンロック(P)60mm
C6PVJNR45065-1204-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12J:93度(オフセットあり)ピンロック(P)65mm
C6PVJNL45065-1204-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12J:93度(オフセットあり)ピンロック(P)65mm
C6PVJNL45065-16-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)16J:93度(オフセットあり)ピンロック(P)65mm
C6PVJNR45065-16-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)16J:93度(オフセットあり)ピンロック(P)65mm
C4PVJNR27060-16-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)16J:93度(オフセットあり)ピンロック(P)60mm
C4PVJNL27060-16-CHP外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)16J:93度(オフセットあり)ピンロック(P)60mm

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
全長(mm)
適合チップ
スパナ
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
60
V/YN□□1604□□
P-2.5、T-8F
LSV317

1個

32,710( 35,981円 )

1日目

12
60
VN□□1204□□
P-2.5、P-3、T-8F
LSV212

1個

32,710( 35,981円 )

1日目

16
60
V/YN□□1604□□
P-2.5、T-8F
LSV317

1個

32,710( 35,981円 )

1日目

12
60
VN□□1204□□
P-2.5、P-3、T-8F
LSV212

1個

32,710( 35,981円 )

1日目

16
65
V/YN□□1604□□
P-2.5、T-8F
LSV317

1個

42,260( 46,486円 )

1日目

12
65
VN□□1204□□
P-2.5、P-3、T-8F
LSV212

1個

42,260( 46,486円 )

1日目

16
65
V/YN□□1604□□
P-2.5、T-8F
LSV317

1個

42,260( 46,486円 )

1日目

12
65
VN□□1204□□
P-2.5、P-3、T-8F
LSV212

1個

42,260( 46,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径旋削ホルダ
・外径、倣い切削(P 形、レバーロック式)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーロック式 C-PVJNR/L-CHP

レバーロック式 C-PVJNR/L-CHP

    ダブルクランプ式 C-AVJNR/L

    ダブルクランプ式 C-AVJNR/L

      外径用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

      外径用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

        外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

        外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP

          外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

          外径加工用ホルダ TungCap C-AWLNR/L

            外径用ホルダ TungCap C-PWLNR/L-CHP

            外径用ホルダ TungCap C-PWLNR/L-CHP

              外径加工用ホルダ TungCap C-ATJNR/L

              外径加工用ホルダ TungCap C-ATJNR/L

                外径用ホルダ TungCap C-ACMNN

                外径用ホルダ TungCap C-ACMNN

                  外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP

                  外径用ホルダ TungCap C-PDMNL-CHP

                    外径用ホルダ TungCap C-PTJNR/L

                    外径用ホルダ TungCap C-PTJNR/L

                      SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                      SN インサート対応バイト 外径加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                        DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                        DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

                          CN インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                          CN インサート対応バイト 外径・端面加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 32,710円 21,830円 38,260円 32,710円 21,830円 32,710円 21,830円 39,130円 59,170円 21,830円 13,802円 9,701円 13,390円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   3日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N)
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) M:50°(オフセットなし) M:50°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) - L:95°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ピンロック(P) 二重クランプ(M) スクリューオン(S) 二重クランプ(M)

                            レバーロック式 C-PVJNR/L-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました