(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C4AVJNL27060-16N
ダブルクランプ式 C-AVJNR/L センバンコウグ

ダブルクランプ式 C-AVJNR/L C4AVJNL27060-16N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,830円
税込単価
24,013円

【商品仕様】・ターニングエース ダブルクランプバイト・アプローチ角93度・使用...

詳細情報を確認する

C4AVJNL27060-16N の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)全長シャンク材質
C4AVJNR27060-1204N外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12J:93度(オフセットあり)ダブルクランプ(D)60mm
C4AVJNL27060-1204N外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12J:93度(オフセットあり)ダブルクランプ(D)60mm
C6AVJNR45065-1204N外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12J:93度(オフセットあり)ダブルクランプ(D)65mm
C6AVJNL45065-1204N外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)12J:93度(オフセットあり)ダブルクランプ(D)65mm
C4AVJNL27060-16N外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)16J:93度(オフセットあり)ダブルクランプ(D)60mm
C4AVJNR27060-16N外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)16J:93度(オフセットあり)ダブルクランプ(D)60mm
C6AVJNL45065-16N外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)16J:93度(オフセットあり)ダブルクランプ(D)65mm
C6AVJNR45065-16N外径/倣いV(35度ひし形)ネガ0度(N)16J:93度(オフセットあり)ダブルクランプ(D)65mm

高能率加工

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2 面拘束により高いクランプ剛性を実現
  • 高能率、高精度、高品位加工が可能
ダブルクランプ式 C-AVJNR/L 高能率加工-1
ダブルクランプ式 C-AVJNR/L 高能率加工-2

ダウンタイム削減

  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は ± 2 μm 以内
  • 計測、工具の取付け、インサート交換時間を短縮
ダブルクランプ式 C-AVJNR/L ダウンタイム削減-1
ダブルクランプ式 C-AVJNR/L ダウンタイム削減-2
ダブルクランプ式 C-AVJNR/L ダウンタイム削減-3

外形図

ダブルクランプ式 C-AVJNR/L 外形図-1

切れ刃形状記号 J

ダブルクランプ式 C-AVJNR/L 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

部品

ダブルクランプ式 C-AVJNR/L 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C4AVJNL27060-16N

16
60
2D/3D
VN□1604□

1個

21,830( 24,013円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ターニングエース ダブルクランプバイト
・アプローチ角93度
・使用インサートネガ35度ひし形

C4AVJNL27060-16Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダブルクランプ式 C-AVJNR/Lの型番C4AVJNL27060-16Nのページです。
型番C4AVJNL27060-16Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルクランプ式 C-AVJNR/L

ダブルクランプ式 C-AVJNR/L

    ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

    ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

      ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

      ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

        スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6F

        スクリューオン式外径用バイト SRGCR/L-6F

          レバーロック式 C-PVJNR/L-CHP

          レバーロック式 C-PVJNR/L-CHP

            ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

            ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

              スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

              スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

                シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DSKNR/L

                シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DSKNR/L

                  ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

                  ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

                    コロターン RC ダブルクランプ DSSNR/L

                    コロターン RC ダブルクランプ DSSNR/L

                      レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                      レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                        SEC-D型バイト DVJN型(勝手:右)

                        SEC-D型バイト DVJN型(勝手:右)

                          外径旋削 - ネガ・チップ用バイト コロターン HP カッティングヘッド C-PDUNR/L-HP

                          外径旋削 - ネガ・チップ用バイト コロターン HP カッティングヘッド C-PDUNR/L-HP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック タンガロイ 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 21,830円 10,370円 10,370円 11,470円 32,710円 7,930円 11,470円 15,543円 10,370円 14,743円 9,200円 9,397円 70,629円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) R(円形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 D:45°(オフセットなし) - V:72.5°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ピンロック(P)

                            ダブルクランプ式 C-AVJNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3AVJNL22050-1204N
                            C3AVJNR22050-1204N
                            C4AVJNL27060-1204N
                            C4AVJNR27060-1204N
                            C4AVJNR27060-16N
                            C6AVJNL45065-1204N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ

                            24,020円

                            ( 26,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1250-VN□1204□

                            24,020円

                            ( 26,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1250-VN□1204□

                            21,830円

                            ( 24,013円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12602D/3DVN□1204□

                            21,830円

                            ( 24,013円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12602D/3DVN□1204□

                            21,830円

                            ( 24,013円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16602D/3DVN□1604□

                            27,890円

                            ( 30,679円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12652D/3DVN□1204□

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました