(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPAV06M010S05R02
小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S センバンコウグ

小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S HPAV06M010S05R02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,440円
税込単価
23,584円

【商品仕様】・TUNGFORCERECのねじ止め小径直角肩加工用カッタヘッド(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

HPAV06M010S05R02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番刃径 D最大切り込み深さ (Ad)刃数
HPAV06M010S06R02φ106mm2枚
HPAV06M012S08R02φ126mm2枚
HPAV06M012S08R03φ126mm3枚
HPAV06M016S10R03φ166mm3枚
HPAV06M016S10R04φ166mm4枚
  • 研削級インサートで高精度加工に対応
  • 抜群の壁面/ 底面精度を実現
  • ノーズR0 設定で自動盤の小物部品加工にも対応

独自のV 字底面インサート形状を採用

高剛性ボディ設計
高いインサートクランプ剛性
V 字形状により、ボディの心厚とバックメタルを増加。
V 字形状のサポートで加工中のインサートの左右/回転の動きを防止。
小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S 高剛性ボディ設計

これまで以上の加工能率・安定性を約束。

小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S 高いインサートクランプ剛性

突発的なインサート破損を抑制し、安定加工を実現。

性能・試験情報

加工面粗さの比較:鋼加工

小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S ・加工面粗さの比較:鋼加工
[P]
カッタ : HPAV06M010S06R02 (φ10 mm, z = 2)
インサート : AVGT060300PBER-MJ AH3135、AVGT060304PBER-MJ AH3135
シャンク : VER16CL010S06-S
被削材 : S45C
切削速度 : Vc = 60 m/min
送り : f = 0.1 mm/rev
送り速度 : Vf = 191 mm/min
切込み : ap = 1 mm
切削幅 : ae = 4 mm
使用機械 : 自動盤

コーナR0 インサートは、コーナR0.4 と同等でソリッドエンドミルより優れた加工面を実現。

外形図

小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S 外形図

GAMP = +6.9°~ +7.6°, GAMF = -35.2°~ -32.4°

推奨切削条件

推奨切削条件表

小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S 推奨切削条件表

適用被削材

小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S 適用被削材

選定サポート情報

形番スパナ
HPAV06M010S...KEYV-S06小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S スパナ
HPAV06M012S...KEYV-S08
HPAV06M016S...KEYV-S10

スパナはシャンクに付属していません。別途ご注文ください。

部品

小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S 部品

※ 推奨締付けトルク(N・m): CSPB-2H = 0.7

注意・禁止事項

インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 DCSFMS
寸法 CRKS
寸法LF(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
寸法 H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPAV06M010S05R02

10
2
8mm
S05
10
-
8

1個

21,440( 23,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TUNGFORCERECのねじ止め小径直角肩加工用カッタヘッド(タングマイスター)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

HPAV06M010S05R02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-Sの型番HPAV06M010S05R02のページです。
型番HPAV06M010S05R02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S

小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-S

    三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

    三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

      高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO-07M

      高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO-07M

        HWD形カッタヘッド HWD07

        HWD形カッタヘッド HWD07

          アルファモジュラーミルAHJM形

          アルファモジュラーミルAHJM形

            アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ

            アルファ高送りラジアスミルTD4N形 モジュラータイプ

              MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド

              MFH型 高送りカッタ MFH mini ヘッド

                メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ
                通常価格 21,100円 33,800円 20,590円 28,550円 19,054円 25,109円 21,190円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   3日目~  
                加工用途 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル
                被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 - ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式
                最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6 - - - - 1 -
                エア穴 なし - - あり - - -

                小径直角肩加工用カッタ HPAV-06-Sのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                HPAV06M010S06R02
                HPAV06M012S08R02
                HPAV06M012S08R03
                HPAV06M016S10R03
                HPAV06M016S10R04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                刃径 D
                (φ)
                刃数
                (枚)
                寸法 DCSFMS 寸法 CRKS 寸法LF
                (mm)
                CADデータ有無
                (2D/3D)
                寸法 H
                (mm)

                21,100円

                ( 23,210円 )
                1個 -

                1日目

                1029.8mmS06162D/3D8

                22,270円

                ( 24,497円 )
                1個 -

                1日目

                12211.7mmS08182D/3D10

                23,730円

                ( 26,103円 )
                1個 -

                1日目

                12311.7mmS08182D/3D10

                29,570円

                ( 32,527円 )
                1個 -

                1日目

                16315.4mmS10202D/3D13

                31,320円

                ( 34,452円 )
                1個 -

                1日目

                16415.4mmS10202D/3D13

                カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました