(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-H

2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,400円 ~ 75,540円
税込価格
11,440円 ~ 83,094円

【商品仕様】・2枚刃・ねじれ角30度・ボールエンドミル・ショートタイプ・対応被...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は55~70HRC以下です。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-H 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
1
0.5
4
50
0.95
2D/3D

1個

11,920( 13,112円 )

1日目

2
2
1
6
50
1.9
3D

1個

10,880( 11,968円 )

1日目

3
3
1.5
6
60
2.9
2D/3D

1個

10,880( 11,968円 )

1日目

4
4
2
6
70
3.9
2D/3D

1個

11,440( 12,584円 )

1日目

5
5
2.5
6
80
4.9
3D

1個

10,400( 11,440円 )

1日目

6
6
3
6
90
5.9
2D/3D

1個

11,200( 12,320円 )

1日目

8
8
4
8
100
7.9
2D/3D

1個

17,280( 19,008円 )

1日目

10
10
5
10
100
9.9
3D

1個

24,400( 26,840円 )

1日目

12
12
6
12
110
11.9
2D/3D

1個

31,600( 34,760円 )

1日目

20
20
10
20
160
19.8
3D

1個

75,540( 83,094円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・2枚刃
・ねじれ角30度
・ボールエンドミル
・ショートタイプ
・対応被削材:55-70HRC以下

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は55~70HRC以下です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-H

2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-H

    2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

    2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

      ワンカットボール03 超硬ボールエンドミル DZ03-OCSB2100

      ワンカットボール03 超硬ボールエンドミル DZ03-OCSB2100

        ワンカットボールハードエンドミル DV-OCSB形

        ワンカットボールハードエンドミル DV-OCSB形

          コロミル プルーラ センターカット R216.42(硬度43≤HRC≤63)

          コロミル プルーラ センターカット R216.42(硬度43≤HRC≤63)

            コロミルプルーラ超硬ボールエンドミル 1B240(硬度≤48HRC)

            コロミルプルーラ超硬ボールエンドミル 1B240(硬度≤48HRC)

              高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV

              高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV

                XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                  高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

                  高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

                    超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

                    超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

                      コロミルプルーラ センターカット R216.42-AK-G-16(硬度43HRc~63HRc)

                      コロミルプルーラ センターカット R216.42-AK-G-16(硬度43HRc~63HRc)

                        VF2SB 2枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(S)

                        VF2SB 2枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(S)

                          VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

                          VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ ダイジェット ダイジェット サンドビック サンドビック THE CUT ミスミ THE CUT THE CUT サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 10,400円 8,880円 7,880円 3,728円 18,629円 10,361円 2,158円 - 11,430円 1,700円 14,286円 11,115円 9,685円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 曲面 - - 曲面 曲面 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - - 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - -

                            2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました