(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEC060D6-13C06H57-AH750
6枚刃 ねじれ角50°高硬度材対応 TEC-D6 ソリッドエンドミル

6枚刃 ねじれ角50°高硬度材対応 TEC-D6 TEC060D6-13C06H57-AH750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,970円
税込単価
8,767円

【商品仕様】・6枚刃・ねじれ角50度・HRC65までの高硬度鋼に対応

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。

TEC060D6-13C06H57-AH750 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
6枚刃 ねじれ角50°高硬度材対応 TEC-D6 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEC060D6-13C06H57-AH750

6
13
6
57

1個

7,970( 8,767円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・6枚刃
・ねじれ角50度
・HRC65までの高硬度鋼に対応

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。

カタログ

 

Loading...

TEC060D6-13C06H57-AH750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6枚刃 ねじれ角50°高硬度材対応 TEC-D6の型番TEC060D6-13C06H57-AH750のページです。
型番TEC060D6-13C06H57-AH750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6枚刃 ねじれ角50°高硬度材対応 TEC-D6

6枚刃 ねじれ角50°高硬度材対応 TEC-D6

    6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

    6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

      2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEC-A2-C-M

      2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEC-A2-C-M

        4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

        4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

          6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

          6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

            2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

            2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

              4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

              4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

                4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

                4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

                  TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                  TSCシリーズ超硬不等リードスクエアエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                    XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 6枚刃/50゜ネジレ/スタブ・ロングネックタイプ

                    XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 6枚刃/50゜ネジレ/スタブ・ロングネックタイプ

                      4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

                      4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

                        XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ

                        XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/レギュラータイプ

                          3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

                          3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ ミスミ タンガロイ ミスミ タンガロイ
                            通常価格 7,970円 10,160円 7,290円 6,230円 7,640円 4,380円 21,600円 8,400円 - 7,760円 7,410円 - 5,970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 / 溝 - - - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 -

                            6枚刃 ねじれ角50°高硬度材対応 TEC-D6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEC080D6-20C08H63-AH750
                            TEC100D6-22C10H72-AH750
                            TEC120D6-25C12H83-AH750
                            TEC140D6-30C14H83-AH750
                            TEC160D6-32C16H92-AH750
                            TEC200D6-38C20H104-AH750
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            9,760円

                            ( 10,736円 )
                            1個 -

                            1日目

                            820863

                            13,760円

                            ( 15,136円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10221072

                            18,960円

                            ( 20,856円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12251283

                            24,400円

                            ( 26,840円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14301483

                            29,440円

                            ( 32,384円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16321692

                            49,220円

                            ( 54,142円 )
                            1個 -

                            1日目

                            203820104

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました