(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,160円 ~ 160,940円
税込価格
11,176円 ~ 177,034円

バリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
26
6
70

1個

10,160( 11,176円 )

1日目

8
36
8
90

1個

13,280( 14,608円 )

1日目

10
46
10
100

1個

20,960( 23,056円 )

1日目

12
56
12
110

1個

29,840( 32,824円 )

1日目

16
66
16
130

1個

52,300( 57,530円 )

1日目

20
76
20
140

1個

83,660( 92,026円 )

1日目

25
92
25
180

1個

160,940( 177,034円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バリエーション豊かなアイテムで、お客様のアプリケーションに高能率と安定化をプラスするソリッドエンドミルシリーズ。

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6

    6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

    6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

      6枚刃 ねじれ角50°高硬度材対応 TEC-D6

      6枚刃 ねじれ角50°高硬度材対応 TEC-D6

        4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

        4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

          4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

          4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

            4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

            4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

              4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

              4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

                2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEC-A2-C-M

                2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEC-A2-C-M

                  3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                  3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                    2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                    2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                      超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

                      超微結晶DIAコート2刃 ハイヘリックス ショート DIA-EHDS

                        3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

                        3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

                          高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム)

                          高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ オーエスジー タンガロイ 京セラ
                            通常価格 10,160円 7,640円 7,970円 7,410円 8,400円 6,230円 21,600円 7,290円 7,930円 6,140円 88,983円 5,970円 7,740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   3日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) - 鋼用

                            6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ 高硬度材対応 TEC-B6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました