(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEC040H5M-09C06CF-R02-57-AH725
5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-R ソリッドエンドミル

5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-R TEC040H5M-09C06CF-R02-57-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,944円
税込単価
8,738円

【商品仕様】・5枚刃・ビビり低減・不等リード・不等分割エンドミル

詳細情報を確認する

TEC040H5M-09C06CF-R02-57-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-R 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEC040H5M-09C06CF-R02-57-AH725

4
9
0.2
6
57
2D/3D

1個

7,944( 8,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・5枚刃
・ビビり低減
・不等リード
・不等分割エンドミル

カタログ

 

TEC040H5M-09C06CF-R02-57-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-Rの型番TEC040H5M-09C06CF-R02-57-AH725のページです。
型番TEC040H5M-09C06CF-R02-57-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-R

5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-R

    7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

    7枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H7-CF

      4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4X-CF-R

      4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4X-CF-R

        4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R

        4枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H4M-CF-R

          4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-R

          4枚刃 不等リード・不等分割 TEC-H4M-CF-R

            7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFR

            7/9枚刃 チタン加工用 不等リード・不等分割 TECK-H7/9-CFR

              4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

              4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E

                4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-R

                4枚刃 ステンレス加工用 不等リード・不等分割 TEC-H4L-CF-R

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                    エポックミルス タイプR ラジアス・ストレート・5Dc EMXR4□□□-□□-□□-TH

                    エポックミルス タイプR ラジアス・ストレート・5Dc EMXR4□□□-□□-□□-TH

                      CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル

                      CXERS UTコート 4枚刃 ラジアスエンドミル

                        VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                        VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                          汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

                          汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール ミスミ グーリング
                            通常価格 7,944円 8,400円 8,880円 7,570円 7,960円 8,800円 5,360円 7,352円 - 14,673円 4,046円 - 7,439円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - - - - - - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - - - - - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 - 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品

                            5枚刃 ビビリ低減 不等リード・不等分割 TEC-H5M-CF-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEC050H5M-11C06CF-R02-57-AH725
                            TEC060H5M-13W06CF-R02-57-AH725
                            TEC080H5M-19C08CF-R04-63-AH725
                            TEC080H5M-19W08CF-R04-63-AH725
                            TEC100H5M-22C10CF-R05-72-AH725
                            TEC100H5M-22W10CF-R05-72-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無

                            8,320円

                            ( 9,152円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5110.26572D/3D

                            8,320円

                            ( 9,152円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6130.26573D

                            11,840円

                            ( 13,024円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8190.48632D/3D

                            11,840円

                            ( 13,024円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8190.48633D

                            16,560円

                            ( 18,216円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10220.510722D/3D

                            16,560円

                            ( 18,216円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10220.510723D

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました