(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEC090A4-19C10-72-AH750
4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C ソリッドエンドミル

4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C TEC090A4-19C10-72-AH750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,640円
税込単価
13,904円

【特長】・4枚刃・ねじれ角:30度・標準タイプ・HRC65までの高硬度鋼に対応

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。

TEC090A4-19C10-72-AH750 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEC090A4-19C10-72-AH750

9
19
10
70

1個

12,640( 13,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃
・ねじれ角:30度
・標準タイプ
・HRC65までの高硬度鋼に対応

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。

カタログ

 

Loading...

TEC090A4-19C10-72-AH750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-Cの型番TEC090A4-19C10-72-AH750のページです。
型番TEC090A4-19C10-72-AH750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

    4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

    4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

      3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

      3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

        2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

        2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

          2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

          2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

            2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

            2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

              4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

              4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

                3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

                3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

                  4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

                  4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

                    3枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TEC-B3-W

                    3枚刃 ねじれ角45°ショートタイプ TEC-B3-W

                      6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

                      6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

                        3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

                        3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

                          スパイラルカットエンドミル SPC形

                          スパイラルカットエンドミル SPC形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット
                            通常価格 6,230円 6,440円 6,140円 4,380円 5,970円 6,140円 7,410円 6,610円 4,770円 5,210円 7,640円 4,380円 24,815円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 溝 / 突っ込み(Z送り)
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - - 一般鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 - ノンコート

                            4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEC060A4-13C06-50-AH750
                            TEC070A4-16C08-63-AH750
                            TEC080A4-19C08-63-AH750
                            TEC100A4-22C10-72-AH750
                            TEC120A4-26C12-73-AH750
                            TEC140A4-26C14-83-AH750
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            6,230円

                            ( 6,853円 )
                            1個 -

                            1日目

                            613650

                            8,420円

                            ( 9,262円 )
                            1個 -

                            1日目

                            716860

                            7,860円

                            ( 8,646円 )
                            1個 -

                            1日目

                            819860

                            10,880円

                            ( 11,968円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10221072

                            15,120円

                            ( 16,632円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12261275

                            19,440円

                            ( 21,384円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14261485

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました