(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEB030A4-05C06-57-AH725
4枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A4 ソリッドエンドミル

4枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A4 TEB030A4-05C06-57-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,600円
税込単価
10,560円

【特長】・4枚刃・ボールエンドミル・ねじれ角:30度・ショートタイプ

詳細情報を確認する

TEB030A4-05C06-57-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A4 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEB030A4-05C06-57-AH725

3
5
6
57

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃
・ボールエンドミル
・ねじれ角:30度
・ショートタイプ

カタログ

 

TEB030A4-05C06-57-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A4の型番TEB030A4-05C06-57-AH725のページです。
型番TEB030A4-05C06-57-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A4

4枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A4

    3枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A3

    3枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A3

      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C

      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C

        2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C-E

        2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C-E

          2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-H

          2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-H

            2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

            2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

              XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

                2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

                  ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

                  ダイヤモンドコート超硬ボールエンドミル グラファイト加工用/4枚刃/ショートタイプ

                    4枚刃 ねじれ角38°不等リード・不等分割 TEB-E4L-CF

                    4枚刃 ねじれ角38°不等リード・不等分割 TEB-E4L-CF

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

                      TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 4枚刃/レギュラ-

                        2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

                        2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

                          超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

                          超硬ボールエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/ショートタイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ タンガロイ ミスミ タンガロイ ミスミ タンガロイ ミスミ
                            通常価格 7,930円 7,930円 7,930円 5,310円 10,400円 9,600円 - 8,880円 - 7,630円 - 8,880円 -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 曲面 曲面 曲面 曲面 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 - メーカー標準品 - メーカー標準品 -

                            4枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TEB040A4-07C06-50-AH725
                            TEB050A4-08C06-57-AH725
                            TEB060A4-08C06-57-AH725
                            TEB080A4-11C08-63-AH725
                            TEB100A4-13C10-72-AH725
                            TEB120A4-14C12-83-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            9,600円

                            ( 10,560円 )
                            1個 -

                            1日目

                            47650

                            8,250円

                            ( 9,075円 )
                            1個 -

                            1日目

                            58657

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            69657

                            11,120円

                            ( 12,232円 )
                            1個 -

                            1日目

                            811863

                            15,440円

                            ( 16,984円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10131072

                            20,320円

                            ( 22,352円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12141283

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました