(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,140円 ~ 43,720円
税込価格
6,754円 ~ 48,092円

【特長】・4枚刃・ねじれ角:30度または45度・標準タイプ・シャンク:円筒

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ねじれ角
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
ねじれ角詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
強ネジレ(45~60°)
2
7
3
38
0.1×45°
45

1個

6,140( 6,754円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
3
10
3
38
0.1×45°
30

1個

6,290( 6,919円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
4
12
4
50
0.1×45°
30

1個

6,610( 7,271円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
5
14
5
50
0.15×45°
30

1個

6,960( 7,656円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
6
16
6
57
0.15×45°
30

1個

6,960( 7,656円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
8
20
8
63
0.15×45°
30

1個

8,720( 9,592円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
10
22
10
72
0.15×45°
30

1個

12,240( 13,464円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
12
25
12
83
0.25×45°
30

1個

16,800( 18,480円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
16
32
16
92
0.25×45°
30

1個

26,080( 28,688円 )

1日目

標準ネジレ(30~44°)
20
38
20
104
0.25×45°
30

1個

43,720( 48,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃
・ねじれ角:30度または45度
・標準タイプ
・シャンク:円筒

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

    4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

    4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

      4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

      4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

        4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

        4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

          2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

          2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

            2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

            2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

              3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

              3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

                2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEC-A2

                  4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

                  4枚刃 ねじれ角30°エクストラロングタイプ TEC-A4-C-E

                    3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

                    3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

                      4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

                      4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

                        3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

                        3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

                          3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

                          3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 6,140円 7,410円 8,400円 21,600円 6,140円 4,380円 7,930円 4,880円 5,460円 3,470円 6,230円 6,610円 4,380円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン -
                            コーティング 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 -
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました