(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,970円 ~ 40,400円
税込価格
6,567円 ~ 44,440円

【特長】・3枚刃・アルミ加工用エンドミル・ねじれ角:45度・標準タイプ

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
12
-
6
57
2D/3D

1個

7,290( 8,019円 )

1日目

4
12
0.1
6
57
2D/3D

1個

7,290( 8,019円 )

1日目

5
14
-
6
57
2D/3D

1個

6,270( 6,897円 )

1日目

5
14
0.2
6
57
2D/3D

1個

6,270( 6,897円 )

1日目

6
16
-
6
57
2D/3D

1個

5,970( 6,567円 )

1日目

6
16
0.2
6
57
2D/3D

1個

5,970( 6,567円 )

1日目

8
21.5
-
8
63
2D/3D

1個

7,740( 8,514円 )

1日目

8
20
3
8
63
3D

1個

8,960( 9,856円 )

1日目

8
20
0.2
8
63
2D/3D

1個

7,610( 8,371円 )

1日目

10
23.5
-
10
72
2D/3D

1個

10,480( 11,528円 )

1日目

10
22
0.2
10
72
2D/3D

1個

10,480( 11,528円 )

1日目

10
25
3
10
72
2D/3D

1個

12,640( 13,904円 )

1日目

10
25
4
10
72
2D/3D

1個

12,640( 13,904円 )

1日目

12
25
-
12
83
2D/3D

1個

14,400( 15,840円 )

1日目

12
25
0.2
12
83
2D/3D

1個

14,400( 15,840円 )

1日目

12
30
3
12
83
2D/3D

1個

17,920( 19,712円 )

1日目

12
30
4
12
83
2D/3D

1個

17,920( 19,712円 )

1日目

14
30
-
14
83
2D/3D

1個

20,160( 22,176円 )

1日目

14
30
0.2
14
83
2D/3D

1個

20,160( 22,176円 )

1日目

16
32
-
16
92
2D/3D

1個

24,480( 26,928円 )

1日目

16
32
0.2
16
92
2D/3D

1個

24,480( 26,928円 )

1日目

20
38
-
20
104
2D/3D

1個

40,400( 44,440円 )

1日目

20
38
0.2
20
104
2D/3D

1個

40,400( 44,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃
・アルミ加工用エンドミル
・ねじれ角:45度
・標準タイプ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

    3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

    3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

      4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

      4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

        4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

        4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

          4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

          4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

            3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

            3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

              ワンカットヘリカル AL-OCHE形

              ワンカットヘリカル AL-OCHE形

                3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

                3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

                  スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)

                  スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)

                    4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

                    4、6枚刃 ねじれ角45°エクストラロングタイプ TECX-B-4, 6

                      コロミルプルーラ-汎用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P260-XA

                      コロミルプルーラ-汎用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 1P260-XA

                        2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                        2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                          超硬3枚刃 アルミニウム合金用エンドミル ALE-3DLC

                          超硬3枚刃 アルミニウム合金用エンドミル ALE-3DLC

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット タンガロイ ダイジェット タンガロイ サンドビック タンガロイ 協和精工
                            通常価格 5,970円 7,930円 11,840円 8,400円 7,410円 6,610円 9,444円 6,140円 7,462円 21,600円 6,954円 6,140円 7,579円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 - 平面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました