(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,860円 ~ 22,800円
税込価格
6,446円 ~ 25,080円

【特長】・3枚刃・溝加工用・ねじれ角:38度・ショートタイプ・シャンク:ウェル...

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
7
16
6
57
0.15×45°
5.9

1個

6,050( 6,655円 )

1日目

8
9
20
8
63
0.15×45°
7.6

1個

7,670( 8,437円 )

1日目

10
11
22
10
72
0.15×45°
9.5

1個

10,560( 11,616円 )

1日目

12
12
25
12
83
0.25×45°
11.3

1個

14,640( 16,104円 )

1日目

16
16
32
16
92
0.25×45°
15.2

1個

22,800( 25,080円 )

1日目

2
3
7
6
57
0.1×45°
1.9

1個

6,950( 7,645円 )

1日目

3
4
10
6
57
0.1×45°
2.9

1個

6,950( 7,645円 )

1日目

4
5
12
6
57
0.1×45°
3.9

1個

6,610( 7,271円 )

1日目

5
6
14
6
57
0.15×45°
4.9

1個

5,860( 6,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃
・溝加工用
・ねじれ角:38度
・ショートタイプ
・シャンク:ウェルドン

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

    スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)

    スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)

      4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

      4枚刃 ねじれ角30°標準タイプ TEC-A4-C-E

        ビームエンドミル(アルミ用) VN-ALES2形

        ビームエンドミル(アルミ用) VN-ALES2形

          ビームエンドミル VN-SPES2形

          ビームエンドミル VN-SPES2形

            コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R215.34(硬度<48HRc)

            コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R215.34(硬度<48HRc)

              アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形

              アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形

                4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

                4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

                  ワンカットヘリカル AL-OCHE形

                  ワンカットヘリカル AL-OCHE形

                    ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCES2形

                    ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCES2形

                      7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

                      7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

                        アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(リセス付き) AL-SEEZ3形

                        アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長)(リセス付き) AL-SEEZ3形

                          アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドル刃長) AL-SEEM2形

                          アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドル刃長) AL-SEEM2形

                            メーカー タンガロイ ダイジェット タンガロイ ダイジェット ダイジェット サンドビック ダイジェット タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ ダイジェット ダイジェット
                            通常価格 5,860円 6,905円 3,360円 65,893円 65,893円 16,114円 3,801円 7,150円 8,989円 8,793円 8,200円 5,081円 8,034円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 側面 / 溝 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 ダイヤモンド ダイヤモンド 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - アルミ / 銅 グラファイト / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ / 銅 アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 - ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 - ノンコート ノンコート

                            3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました