(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TECC060E3-16C06-57-AH725
3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3 ソリッドエンドミル

3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3 TECC060E3-16C06-57-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,960円
税込単価
7,656円

【特長】・3枚刃・溝加工用・ねじれ角:38度または45度・標準タイプ

詳細情報を確認する

TECC060E3-16C06-57-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECC060E3-16C06-57-AH725

6
16
6
57
0.15×45°

1個

6,960( 7,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃
・溝加工用
・ねじれ角:38度または45度
・標準タイプ

カタログ

 

Loading...

TECC060E3-16C06-57-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3の型番TECC060E3-16C06-57-AH725のページです。
型番TECC060E3-16C06-57-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

    3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

    3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

      3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

      3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

        3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

        3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

          3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

          3枚刃 ねじれ角30/38°TEC-A3/E3

            3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

            3枚刃 ねじれ角30/38°ショートタイプ TEC-A3/E3

              4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

              4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

                4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

                4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

                  2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

                  2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

                    3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

                    3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

                      2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                      2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                        4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

                        4、6枚刃 ねじれ角45°TECL-B-4, 6

                          4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

                          4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 6,610円 5,860円 7,930円 5,970円 4,380円 3,470円 7,410円 11,840円 5,970円 6,140円 6,140円 8,400円 7,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) - - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 - - - 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 - 鋼用

                            3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECC040E3-12C04-50-AH725
                            TECC050E3-14C05-50-AH725
                            TECC080E3-20C08-63-AH725
                            TECC100E3-22C10-72-AH725
                            TECC120E3-25C12-83-AH725
                            TECC160E3-32C16-92-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナC
                            (mm)

                            6,610円

                            ( 7,271円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4124500.1×45°

                            6,960円

                            ( 7,656円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5145500.15×45°

                            8,720円

                            ( 9,592円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8208630.15×45°

                            12,240円

                            ( 13,464円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102210720.15×45°

                            16,800円

                            ( 18,480円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122512830.25×45°

                            26,080円

                            ( 28,688円 )
                            1個 -

                            1日目

                            163216920.25×45°

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました