(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A3

3枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,930円 ~ 20,320円
税込価格
8,723円 ~ 22,352円

【特長】・3枚刃・ボールエンドミル・ねじれ角:30度・ショートタイプ

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A3 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
5
6
57

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

4
7
6
57

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

5
8
6
57

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

6
9
6
57

1個

7,930( 8,723円 )

1日目

8
11
8
63

1個

11,120( 12,232円 )

1日目

10
13
10
72

1個

15,440( 16,984円 )

1日目

12
14
12
83

1個

20,320( 22,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃
・ボールエンドミル
・ねじれ角:30度
・ショートタイプ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A3

3枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A3

    4枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A4

    4枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A4

      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C-E

      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C-E

        2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C

        2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C

          ソリッドボールエンドミル SBEL形

          ソリッドボールエンドミル SBEL形

            コロミルプルーラ 超硬ボールエンドミル ダイヤモンドコーティング 2B230

            コロミルプルーラ 超硬ボールエンドミル ダイヤモンドコーティング 2B230

              コロミルプルーラ センターカット R216.42-AC-G-1610(硬度43HRc~63HRc)

              コロミルプルーラ センターカット R216.42-AC-G-1610(硬度43HRc~63HRc)

                MP2SSB エムエスプラスエンドミル

                MP2SSB エムエスプラスエンドミル

                  コロミルプルーラ-汎用 超硬ボールエンドミル 1B230(硬度≤48HRC)

                  コロミルプルーラ-汎用 超硬ボールエンドミル 1B230(硬度≤48HRC)

                    付け刃ボールエンドミル BE形

                    付け刃ボールエンドミル BE形

                      2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

                      2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

                        ワンカットボール70エンドミル DH-OCHB形

                        ワンカットボール70エンドミル DH-OCHB形

                          メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック ダイジェット タンガロイ ダイジェット
                          通常価格 7,930円 7,930円 5,310円 7,930円 9,273円 20,229円 13,600円 3,024円 7,769円 21,707円 9,600円 8,008円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          加工用途(加工形状) 曲面 曲面 曲面 曲面 曲面 / 彫込み / R溝 - 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 曲面 / 彫込み / R溝
                          工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / グラファイト - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                          ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                          標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                          3枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A3のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました