(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2

2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,160円 ~ 80,510円
税込価格
7,876円 ~ 88,561円

【特長】・2枚刃・アルミ用溝加工用エンドミル・ねじれ角:55度・標準タイプ

詳細情報を確認する

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
11
6
50

1個

7,490( 8,239円 )

1日目

5
13
6
57

1個

7,160( 7,876円 )

1日目

6
20
6
63

1個

8,960( 9,856円 )

1日目

8
22
8
72

1個

12,560( 13,816円 )

1日目

10
25
10
83

1個

17,360( 19,096円 )

1日目

12
32
12
92

1個

29,120( 32,032円 )

1日目

16
38
16
104

1個

49,140( 54,054円 )

1日目

20
45
20
121

1個

80,510( 88,561円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃
・アルミ用溝加工用エンドミル
・ねじれ角:55度
・標準タイプ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2

2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2

    2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

    2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

      3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

      3枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B3

        超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

        超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/ロングシャンクタイプ

          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/4枚刃/レギュラータイプ

            3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

            3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

              超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/スリムシャンクタイプ

              超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブ/スリムシャンクタイプ

                DIAコートCFRP用ルーター(2枚刃・へリングボーンタイプ)

                DIAコートCFRP用ルーター(2枚刃・へリングボーンタイプ)

                  4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

                  4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

                    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                    TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル チタン加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                      3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

                      3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

                        3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

                        3枚刃 ねじれ角38°溝加工用 ショートタイプ TECS/TECCS-E3

                          超硬2枚刃エンドミル KSET-2

                          超硬2枚刃エンドミル KSET-2

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ ミスミ ミスミ タンガロイ ミスミ オーエスジー タンガロイ ミスミ タンガロイ タンガロイ 協和精工
                            通常価格 7,160円 5,970円 5,970円 3,740円 - 7,930円 4,750円 20,567円 7,410円 - 6,610円 5,860円 6,704円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 - アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました