(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2 (レビュー)

通常価格(税別)
5,970円 ~ 40,400円
税込価格
6,567円 ~ 44,440円
通常出荷日
1日目
【特長】
・2枚刃
・アルミ用溝加工用エンドミル
・ねじれ角:45度
・標準タイプ

2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミ材の溝加工に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02020/02/14
    以前からこの商品を使っており、問題がないので継続購入しました。他の商品と比べたことがないので、比較対象がありませんが刃持ちは問題ないと思います。使用していて気になる点はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

    3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-C

    3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TECA-H3-CF-R-C

      3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R

      3枚刃 アルミ加工用 不等リード TECA-H3-CF-R

        4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

        4枚刃 不等リード・不等分割 高硬度材対応 TEC-H4M-CF-E

          4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

          4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

            4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

            4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

              6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

              6枚刃 ねじれ角45°高硬度材仕上げ用 TECH-B6

                4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

                4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

                  2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

                  2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2

                    2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                    2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

                      スパイラルカットエンドミル SPC形

                      スパイラルカットエンドミル SPC形

                        3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                        3枚刃 ねじれ角45°溝加工用 TEC-B3-C

                          2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2

                          2枚刃 ねじれ角55°アルミ溝加工用 TECA-F2

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 5,970円 10,960円 6,760円 6,440円 4,770円 6,230円 7,640円 7,410円 4,380円 6,140円 24,815円 7,930円 7,160円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 - アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。