(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,140円
税込単価
6,754円

【特長】・2枚刃・溝加工用・ねじれ角:30度または45度・標準タイプ

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ねじれ角
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
ねじれ角詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TECC020B2-07C03-38-AH725

強ネジレ(45~60°)
2
7
3
38
0.1×45°
45

1個

6,140( 6,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃
・溝加工用
・ねじれ角:30度または45度
・標準タイプ

カタログ

 

TECC020B2-07C03-38-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2の型番TECC020B2-07C03-38-AH725のページです。
型番TECC020B2-07C03-38-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2

    3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

    3枚刃 ねじれ角38/45°溝加工用 TECC-B3/E3

      3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

      3枚刃 ねじれ角30/45°TEC-A4/B4

        4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

        4枚刃 ねじれ角45°TEC-B4

          4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

          4枚刃 ねじれ角38°不等分割 コンビネーションタイプ TEFS-E44-CF

            4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

            4枚刃 ねじれ角30°高硬度材対応 TEC-A4-C

              ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCES2形

              ソリッドワンカットエンドミル DZ-OCES2形

                2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEC-A2-C-M

                2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEC-A2-C-M

                  7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

                  7枚刃不等リード・不等分割TEC-H7-CF C面

                    2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

                    2枚刃 ねじれ角45°アルミ溝加工用 TECA-B2

                      4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

                      4枚刃 ねじれ角38°不等分割エンドミル TEC-E4L-CF

                        4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

                        4枚刃 不等リード・不等分割 ショートタイプ TEC-H4S-CF-E C面

                          超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F

                          超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 GM-2F

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 株洲工具
                            通常価格 6,140円 6,610円 6,140円 7,410円 11,840円 6,230円 8,793円 7,290円 8,200円 5,970円 7,150円 4,770円 1,093円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み - 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 - 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            2枚刃 ねじれ角30/45°TECC-A2/B2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TECC030A2-10C03-38-AH725
                            TECC040A2-12C04-50-AH725
                            TECC050A2-14C05-50-AH725
                            TECC060A2-16C06-57-AH725
                            TECC080A2-20C08-63-AH725
                            TECC100A2-22C10-72-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじれ角 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナC
                            (mm)
                            ねじれ角詳細

                            6,290円

                            ( 6,919円 )
                            1個 -

                            1日目

                            標準ネジレ(30~44°)3103380.1×45°30

                            6,610円

                            ( 7,271円 )
                            1個 -

                            1日目

                            標準ネジレ(30~44°)4124500.1×45°30

                            6,960円

                            ( 7,656円 )
                            1個 -

                            1日目

                            標準ネジレ(30~44°)5145500.15×45°30

                            6,960円

                            ( 7,656円 )
                            1個 -

                            1日目

                            標準ネジレ(30~44°)6166570.15×45°30

                            8,750円

                            ( 9,625円 )
                            1個 -

                            1日目

                            標準ネジレ(30~44°)8208630.15×45°30

                            12,240円

                            ( 13,464円 )
                            1個 -

                            1日目

                            標準ネジレ(30~44°)102210720.15×45°30

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました