(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,880円 ~ 44,530円
税込価格
9,768円 ~ 48,983円

【特長】・2枚刃・ネック付きボールエンドミル・ねじれ角:30度・対応被削材:6...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
8
1.5
3
100
-
2D/3D

1個

8,880( 9,768円 )

1日目

3
8
1.5
6
70
-
2D/3D

1個

10,160( 11,176円 )

1日目

4
8
2
4
100
-
2D/3D

1個

8,880( 9,768円 )

1日目

4
8
2
6
70
-
2D/3D

1個

10,160( 11,176円 )

1日目

5
12
2.5
6
80
-
2D/3D

1個

10,560( 11,616円 )

1日目

6
10
3
6
120
-
2D/3D

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

6
12
3
6
80
5.8
2D/3D

1個

11,520( 12,672円 )

1日目

8
14
4
8
90
7.8
2D/3D

1個

18,160( 19,976円 )

1日目

10
18
5
10
100
9.8
2D/3D

1個

24,160( 26,576円 )

1日目

12
22
6
12
110
11.8
2D/3D

1個

31,040( 34,144円 )

1日目

16
30
8
16
140
15.8
3D

1個

44,530( 48,983円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃
・ネック付きボールエンドミル
・ねじれ角:30度
・対応被削材:65HRC以下

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

    ワンカットボール03 超硬ボールエンドミル DZ03-OCSB2100

    ワンカットボール03 超硬ボールエンドミル DZ03-OCSB2100

      2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

      2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

        コロミルプルーラ超硬ボールエンドミル 1B240(硬度≤48HRC)

        コロミルプルーラ超硬ボールエンドミル 1B240(硬度≤48HRC)

          R部スクイ角付きソリッドボールエンドミル (アルミ用) AL-DBPS2形

          R部スクイ角付きソリッドボールエンドミル (アルミ用) AL-DBPS2形

            2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-H

            2枚刃 ねじれ角30°短刃長タイプ 高硬度材対応 TEB-A2-C-H

              4枚刃 ねじれ角38°不等リード・不等分割 TEB-E4L-CF

              4枚刃 ねじれ角38°不等リード・不等分割 TEB-E4L-CF

                ビームボールエンドミル VN-DBS2形

                ビームボールエンドミル VN-DBS2形

                  ワンカットボール(スリムシャンク) DZ-OCUB形

                  ワンカットボール(スリムシャンク) DZ-OCUB形

                    ワンカットボールロングタイプ DZ-OCLB-S形

                    ワンカットボールロングタイプ DZ-OCLB-S形

                      CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M)

                      CRN2MB 銅電極加工用2枚刃CRNコートボールエンドミル(M)

                        MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

                        MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

                          XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                            メーカー タンガロイ ダイジェット タンガロイ サンドビック ダイジェット タンガロイ タンガロイ ダイジェット ダイジェット ダイジェット 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ
                            通常価格 8,880円 7,880円 9,600円 10,361円 6,395円 10,400円 7,630円 166,600円 7,462円 11,535円 7,581円 3,348円 -
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 - 曲面 曲面 曲面 / R溝 曲面 - 曲面 / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 ダイヤモンド 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - -

                            2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました