(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,600円 ~ 55,860円
税込価格
10,560円 ~ 61,446円

【特長】・2枚刃・テーパ―ボールエンドミル・対応被削材:65HRC以下

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
首径(mm)
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
2
0.5
6
80
3
5
2D/3D

1個

10,400( 11,440円 )

1日目

2
4
1
6
80
3
5.7
2D/3D

1個

9,920( 10,912円 )

1日目

3
6
1.5
6
70
3
5.6
2D/3D

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

4
8
2
6
90
1.5
6
2D/3D

1個

9,600( 10,560円 )

1日目

5
10
2.5
8
110
1.5
7.6
3D

1個

13,200( 14,520円 )

1日目

6
12
3
8
110
1.5
8
2D/3D

1個

15,920( 17,512円 )

1日目

8
14
4
10
120
1.5
10
3D

1個

27,440( 30,184円 )

1日目

10
18
5
12
130
1.5
12
2D/3D

1個

32,960( 36,256円 )

1日目

12
22
6
16
160
1.5
15
2D/3D

1個

55,860( 61,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃
・テーパ―ボールエンドミル
・対応被削材:65HRC以下

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

    2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

    2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

      4枚刃 ねじれ角38°不等リード・不等分割 TEB-E4L-CF

      4枚刃 ねじれ角38°不等リード・不等分割 TEB-E4L-CF

        ワンカットボール03 超硬ボールエンドミル DZ03-OCSB2100

        ワンカットボール03 超硬ボールエンドミル DZ03-OCSB2100

          R部スクイ角付きソリッドボールエンドミル (アルミ用) AL-DBPS2形

          R部スクイ角付きソリッドボールエンドミル (アルミ用) AL-DBPS2形

            グラファイト用ソリッドボールエンドミル GF-SBL形

            グラファイト用ソリッドボールエンドミル GF-SBL形

              MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

              MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

                BEM2 ロングシャンクボールエンドミル G2

                BEM2 ロングシャンクボールエンドミル G2

                  BEM2 ボールエンドミル G2

                  BEM2 ボールエンドミル G2

                    VF2WB 2枚刃インパクトミラクルワイドボールエンドミル

                    VF2WB 2枚刃インパクトミラクルワイドボールエンドミル

                      グラファイト用ソリッドボールエンドミル GF-SBX形

                      グラファイト用ソリッドボールエンドミル GF-SBX形

                        HFB-S HMコート 4枚刃高能率ショートシャンクボール

                        HFB-S HMコート 4枚刃高能率ショートシャンクボール

                          グラファイト用ソリッドボールエンドミルGF-SBR形

                          グラファイト用ソリッドボールエンドミルGF-SBR形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット ダイジェット ダイジェット 三菱マテリアル アサヒ工具 アサヒ工具 三菱マテリアル ダイジェット ユニオンツール ダイジェット
                            通常価格 9,600円 8,880円 7,630円 7,880円 5,911円 14,088円 3,348円 16,695円 12,489円 10,438円 15,640円 4,240円 8,871円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   3日目   1日目~   3日目  
                            加工用途(加工形状) 曲面 曲面 - - 曲面 / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 - アルミ / 銅 グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン グラファイト 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ グラファイト
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) - - 弱ネジレ(1~29°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品

                            2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました