(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,880円 ~ 15,680円
税込価格
9,768円 ~ 17,248円

【特長】・2枚刃・リブ加工用ボールエンドミル・ねじれ角:30度・対応被削材:5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEB-A2-C-M 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
0.6
4
45
0.36

1個

14,640( 16,104円 )

1日目

0.4
0.6
4
45
0.36

1個

14,640( 16,104円 )

1日目

0.5
0.7
4
45
0.45

1個

14,640( 16,104円 )

1日目

0.5
0.7
4
45
0.45

1個

14,640( 16,104円 )

1日目

0.5
0.7
4
45
0.45

1個

14,640( 16,104円 )

1日目

0.6
0.9
4
45
0.55

1個

14,640( 16,104円 )

1日目

0.6
0.9
4
45
0.55

1個

14,640( 16,104円 )

1日目

0.8
1.2
4
45
0.75

1個

10,480( 11,528円 )

1日目

0.8
1.2
4
45
0.75

1個

10,480( 11,528円 )

1日目

0.8
1.2
4
45
0.80

1個

10,480( 11,528円 )

1日目

1
1.5
4
45
0.97

1個

9,680( 10,648円 )

1日目

1
1.5
4
45
0.97

1個

9,680( 10,648円 )

1日目

1
1.5
4
45
0.95

1個

9,680( 10,648円 )

1日目

1
1.5
4
45
0.95

1個

9,680( 10,648円 )

1日目

1
1.5
4
45
0.93

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

1
1.5
4
50
0.93

1個

11,600( 12,760円 )

1日目

1.2
1.8
4
45
1.17

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

1.2
1.8
4
45
1.13

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

1.4
2.1
4
45
1.35

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

1.4
2.1
4
50
1.31

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

1.5
2.3
4
45
1.47

1個

9,680( 10,648円 )

1日目

1.5
2.3
4
45
1.45

1個

9,680( 10,648円 )

1日目

1.5
2.3
4
45
1.45

1個

9,680( 10,648円 )

1日目

1.5
2.3
4
45
1.43

1個

10,880( 11,968円 )

1日目

1.5
2.3
4
55
1.39

1個

10,880( 11,968円 )

1日目

1.6
2.4
4
45
1.55

1個

10,080( 11,088円 )

1日目

1.6
2.4
4
45
1.53

1個

10,080( 11,088円 )

1日目

1.8
2.7
4
45
1.75

1個

10,080( 11,088円 )

1日目

1.8
2.7
4
45
1.73

1個

10,080( 11,088円 )

1日目

1.8
2.7
4
50
1.71

1個

10,080( 11,088円 )

1日目

2
3
4
45
1.97

1個

8,880( 9,768円 )

1日目

2
3
4
45
1.93

1個

8,880( 9,768円 )

1日目

2
3
4
50
1.93

1個

8,880( 9,768円 )

1日目

2
3
4
50
1.93

1個

8,880( 9,768円 )

1日目

2
3
4
50
1.91

1個

8,880( 9,768円 )

1日目

2
3
4
55
1.89

1個

9,520( 10,472円 )

1日目

2
3
4
60
1.89

1個

9,520( 10,472円 )

1日目

2
3
4
70
1.89

1個

10,880( 11,968円 )

1日目

3
4.5
6
50
2.85

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

3
4.5
6
50
2.85

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

3
4.5
6
50
2.85

1個

10,320( 11,352円 )

1日目

3
4.5
6
55
2.85

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

3
4.5
6
60
2.85

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

3
4.5
6
65
2.85

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

3
4.5
6
70
2.85

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

3
4.5
6
80
2.85

1個

15,680( 17,248円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃
・リブ加工用ボールエンドミル
・ねじれ角:30度
・対応被削材:55HRC以下

(i)ご注意

  • 対応高硬度材は65HRC以下です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

    2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

    2枚刃 ねじれ角30°テーパー 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

      ソリッドエンドミル 2SEB型

      ソリッドエンドミル 2SEB型

        2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

        2枚刃 ねじれ角30°ネック付 高硬度材対応 TEB-A2-C-M

          ワンカットボール03 超硬ボールエンドミル DZ03-OCSB2100

          ワンカットボール03 超硬ボールエンドミル DZ03-OCSB2100

            グラファイト用ソリッドボールエンドミルGF-SBR形

            グラファイト用ソリッドボールエンドミルGF-SBR形

              4枚刃 ねじれ角38°不等リード・不等分割 TEB-E4L-CF

              4枚刃 ねじれ角38°不等リード・不等分割 TEB-E4L-CF

                グラファイト用ソリッドボールエンドミル GF-SBL形

                グラファイト用ソリッドボールエンドミル GF-SBL形

                  グラファイト用ソリッドボールエンドミル GF-SBX形

                  グラファイト用ソリッドボールエンドミル GF-SBX形

                    R部スクイ角付きソリッドボールエンドミル (アルミ用) AL-DBPS2形

                    R部スクイ角付きソリッドボールエンドミル (アルミ用) AL-DBPS2形

                      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C

                      2枚刃 ねじれ角30°ショートタイプ TEB-A2-C

                        MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

                        MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

                          付け刃ボールエンドミル BE形

                          付け刃ボールエンドミル BE形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ ダイジェット ダイジェット ダイジェット タンガロイ 三菱マテリアル ダイジェット
                            通常価格 8,880円 9,600円 3,520円 8,880円 7,880円 8,871円 7,630円 14,088円 15,640円 5,911円 7,930円 3,348円 21,707円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            加工用途(加工形状) 曲面 曲面 - 曲面 - 曲面 / 彫込み / R溝 - 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / チタン - グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 グラファイト グラファイト アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) - -
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品

                            2枚刃 ねじれ角30°リブ加工用 高硬度材対応 TEB-A2-C-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました